固定キャスター 100 mm
Alpha
注文番号:
990001363
EAN:
4031582306323
商品番号:
3478DVJ100P62
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 継続的な使用
Alphaは固定キャスターであり、長方形プレート取付タイプの産業用車輪ユニットです。ハウジングはスチール製の重量系材料で構成されており、耐久性と安定性を備えた設計となっています。車輪はローラーベアリングを採用した100mm径の硬質ゴム黒色トレッド仕様で、シ...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Alphaは固定キャスターであり、長方形プレート取付タイプの産業用車輪ユニットです。ハウジングはスチール製の重量系材料で構成されており、耐久性と安定性を備えた設計となっています。車輪はローラーベアリングを採用した100mm径の硬質ゴム黒色トレッド仕様で、シートスチール製のボディにより堅牢な構造を実現しています。全体高さは128mmで、コンパクトながら安定した走行性能を提供します。本製品の静的荷重容量は140kgであり、動的荷重容量は時速4km/hの速度条件下で70kgの負荷に対応しています。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムとクリーンルーム技術、消防技術と防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など、多岐にわたる産業用途に適用可能な高性能キャスターです。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
フィッティング
ハウジング
車輪
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
堅固なハウジング
プレス成形された亜鉛メッキ鋼製
資源節約型の部品交換
ねじ込み式車軸で容易なホイール交換
継続的な使用
防塵リング付き旋回ベアリングで連続した動きを実現
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード