メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Alphaは自在キャスターであり、長方形プレート型の取付金具を備えています。ハウジングはスチール製の重量系材料で構成され、2つのボールレース型の旋回ベアリングを搭載しており、スムーズな360度回転を実現します。車輪は直径100mmの硬質ゴム製黒色トレッドを備え、シートスチール製のボディで構成されています。ローラーベアリングを採用することで、耐久性と回転性能が向上しています。全体高さは128mmで、コンパクトながら安定した設計となっています。静的荷重容量は140kg、動的荷重容量は時速4km/hの速度条件下で70kgの性能を発揮します。本製品は自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムとクリーンルーム技術、消防技術と防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など、多岐にわたる用途に対応しています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
3470DVJ100P62
EAN
4031582303537
S4材質番号
990001361
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
75 mm
4km/hの耐荷重
70 kg
静荷重
140 kg
取付高
128 mm
最大温度範囲
85 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.9 kg
製品名
Alpha
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
9 mm
プレート穴長(最大)
60 mm
プレート穴長(最小)
77 mm
プレート穴幅(最大)
80 mm
プレート穴幅(最小)
77 mm
プレート長
105 mm
プレート幅
80 mm
ハウジング
色
青色被膜保護
フォーク形状
幅の広い
住宅用建材
スチール、重量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
ドーム径
75 mm
旋回径
180 mm
オフセット
40 mm
旋回半径
90 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
80 ショアA
本体材質
シートスチール
トレッド材質
硬質ゴム、黒
トレッド幅
30 mm
直径
100 mm
ボディ幅
30 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
車軸
ナットでネジ止め
ベアリング
ローラーベアリング
車輪色
青色被膜保護
special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
堅固なハウジング
プレス成形された亜鉛メッキ鋼製
多様な取り付けオプション
幅広い用途に対応する異なる取付寸法
資源節約型の部品交換
ねじ込み式車軸で容易なホイール交換
継続的な使用
防塵リング付き旋回ベアリングで連続した動きを実現
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

固定キャスター 100 mm
Alpha
3478DVJ100P62

Alphaは固定キャスターであり、長方形プレート取付タイプの産業用車輪ユニットです。ハウジングはスチール製の重量系材料で構成されており、耐久性と安定性を備えた設計となっています。車輪はローラーベアリングを採用した100mm径の硬質ゴム黒色トレッド仕様で、シートスチール製のボディにより堅牢な構造を実現しています。全体高さは128mmで、コンパクトながら安定した走行性能を提供します。本製品の静的荷重容量は140kgであり、動的荷重容量は時速4km/hの速度条件下で70kgの負荷に対応しています。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムとクリーンルーム技術、消防技術と防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など、多岐にわたる産業用途に適用可能な高性能キャスターです。

100 mm
128 mm
70 kg
100 mm
128 mm
70 kg
トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Alpha
3477DVJ100P62

Alphaはトータルロック付き自在キャスターであり、堅牢な構造により多様な産業用途に対応する製品です。取付部には長方形プレートを採用しており、設置面への固定作業を確実かつ容易に行えます。ハウジングはスチール(重量系)で構成され、回転部として2つのボールレースを備えることで、旋回動作の滑らかさと安定した支持性能を両立しています。ホイールの直径は100 mmで、軸受にはローラーベアリングを採用し、転がり抵抗の低減と高い耐荷重性を実現しています。トレッド材は硬質ゴム(黒)、ホイール本体の材質はシートスチールです。全体高さは128 mmで、限られた設置スペースにも組み込みやすい寸法設計となっています。静荷重は140 kg、動荷重は速度4 km/hにおいて70 kgであり、用途に応じた安全な積載計画の立案が可能です。本製品の想定用途は、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムおよびクリーンルーム技術、消防技術および防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トローリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台などです。なお、取付時には設置面の平坦性を確認し、規定の荷重範囲内で使用することで、長期にわたり安定した性能を維持できます。

100 mm
128 mm
70 kg
100 mm
128 mm
70 kg