車輪 75 mm
Duratech heat
EAN:
4031582367362
商品番号:
WOO075x25-Ø8 HL31
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 持続的な耐熱性
Duratech heatは熱可塑性合成樹脂、耐熱性の車輪で、キャスター用途に設計されています。本製品は直径75mm、トレッド幅25mmの仕様を備えており、ハブ長は31mm、アクスル穴径は8mmとなっています。トレッド材料は車輪本体と同一の素材で構成されて...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Duratech heatは熱可塑性合成樹脂、耐熱性の車輪で、キャスター用途に設計されています。本製品は直径75mm、トレッド幅25mmの仕様を備えており、ハブ長は31mm、アクスル穴径は8mmとなっています。トレッド材料は車輪本体と同一の素材で構成されており、プレーンベアリングを採用することで安定した回転性能を実現しています。静的荷重容量は150kg、動的荷重容量は時速3kmにおいて75kgの性能を有しており、様々な産業用途での使用に対応できる堅牢な設計となっています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
車輪
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
低摩耗ホイール
極めて摩耗の少ない耐久性ホイール
持続的な耐熱性
極端な環境に対応する耐熱素材製ホイール