メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Basetechキャスター用車輪は、直径80mm、踏面幅34mmのポリプロピレン製車輪で、ハブ長44.4mm、アクスル穴径12mmの仕様を備えています。本製品はプレーンベアリングを採用し、踏面材質は車輪本体と同一です。静的荷重容量は250kg、動的荷重容量は時速4kmで125kgの性能を有しており、ロールケージや店舗用什器およびディスプレイなどの用途に適した設計となっています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
POO080x34-Ø12
EAN
4031582418972
コア属性
ハウジングタイプ
車輪
4km/hの耐荷重
125 kg
静荷重
250 kg
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.06 kg
製品名
Basetech
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
車輪
トレッドの硬度(D)
65 ショアD
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
車輪本体と同一
車軸穴径
12 mm
ハブの長さ
44.4 mm
トレッド幅
34 mm
直径
80 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
ベアリング
プレーンベアリング
special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
低摩耗ホイール
極めて摩耗の少ない耐久性ホイール