車輪 75 mm
Duratech heat
EAN:
4031582367355
商品番号:
WOO075x25-Ø8 HL26,5
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 持続的な耐熱性
Duratech heatは熱可塑性合成樹脂、耐熱性の車輪で、キャスター用途に設計された高性能製品です。本製品は直径75mm、トレッド幅25mmの仕様を備えており、ハブ長は26.5mm、アクスル穴径は8mmとなっています。トレッド材料は車輪本体と同一の素材...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Duratech heatは熱可塑性合成樹脂、耐熱性の車輪で、キャスター用途に設計された高性能製品です。本製品は直径75mm、トレッド幅25mmの仕様を備えており、ハブ長は26.5mm、アクスル穴径は8mmとなっています。トレッド材料は車輪本体と同一の素材で構成されており、耐久性に優れた設計となっています。ベアリングはプレーンベアリングを採用し、スムーズな回転性能を実現しています。静的負荷容量は150kg、動的負荷容量は時速3kmにおいて75kgの仕様となっており、様々な運搬用途に対応可能な信頼性の高い製品です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
車輪
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
低摩耗ホイール
極めて摩耗の少ない耐久性ホイール
持続的な耐熱性
極端な環境に対応する耐熱素材製ホイール