車輪 200 mm
Maxtech車輪は、直径200mm、トレッド幅50mm、ハブ長58mm、軸穴径20mmの寸法を持つキャスター用車輪です。本体材質はポリアミド、トレッドはポリウレタン樹脂成型で構成され、ステンレスローラーベアリングを採用しています。動的荷重容量は4km/h時に500kg、静的荷重容量は1000kgを実現し、航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、コンテナ建設、機械製造、生産・プラットフォーム用トロリー、足場、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器など幅広い用途に対応します。
車輪 160 mm
Novatech車輪は、直径160mm、トレッド幅50mmの高性能キャスター用車輪です。車軸穴径20mm、ハブ長54mmの寸法を持ち、アルミニウム製ボディにポリウレタン鋳造トレッドを採用し、キー溝付きボア軸受を装備しています。動荷重は速度4km/h時に960kg、6km/h時に800kgに対応し、静荷重1920kgまで支持可能です。航空宇宙産業、AMRシステム、自動車OEM、医療機器、フォークリフト、大型AGVシステム、機械製造、輸送機器など幅広い産業分野での使用に適しています。
車輪 98 mm
Novatech車輪は、直径98mm、ハブ長40mmの精密ボールベアリング搭載キャスター用車輪です。アルミニウム製ボディにポリウレタン鋳造トレッドを採用し、トレッド幅40mm、軸穴径12mmの仕様となっています。静的荷重容量は600kgで、動的荷重容量は速度4km/h時に300kg、速度6km/h時に240kgの性能を発揮します。精密ボールベアリングにより滑らかな回転を実現し、産業用途での高い信頼性と耐久性を提供します。
車輪 175 mm
Maxtechキャスター用ホイールは、直径175mm、トレッド幅30mm、ハブ長44mm、軸穴径8mmの寸法を持つ高性能ホイールです。本体材質にポリプロピレンを採用し、トレッド部分にはポリウレタン、発泡タイプ素材を使用しています。精密ボールベアリングを搭載し、静的荷重容量150kg、動的荷重容量75kg(速度4km/h時)の優れた耐荷重性能を実現しており、産業用途における信頼性の高い移動機構部品として最適です。
車輪 175 mm
Maxtechキャスター用ホイールは、直径175mm、トレッド幅30mm、ハブ長60mm、軸穴径8mmの寸法を持つ高性能ホイールです。本体材質にポリプロピレンを採用し、トレッド部分にはポリウレタン、発泡タイプ素材を使用しています。精密ボールベアリングを搭載し、静的荷重容量150kg、動的荷重容量75kg(速度4km/h時)の優れた耐荷重性能を実現しており、産業用途における信頼性の高い移動機構部品として最適です。
車輪 200 mm
Maxtechキャスター用ホイールは、直径200mm、トレッド幅30mm、ハブ長44mm、軸穴径8mmの寸法を持つ高性能ホイールです。本体材質にポリプロピレンを採用し、トレッド部分にはポリウレタン、発泡タイプ素材を使用しています。精密ボールベアリングを搭載し、静的荷重200kg、動的荷重100kg(速度4km/h時)の優れた耐荷重性能を実現しており、産業用途における信頼性の高い移動機構部品として設計されています。
車輪 200 mm
Maxtechキャスター用ホイールは、直径200mm、トレッド幅30mm、ハブ長60mm、軸穴径8mmの寸法を持つ高性能ホイールです。本体材質にポリプロピレンを採用し、トレッド部分にはポリウレタン、発泡タイプ素材を使用しています。精密ボールベアリングを搭載し、静的荷重200kg、動的荷重100kg(速度4km/h時)の優れた耐荷重性能を実現しており、産業用途における信頼性の高い移動機構部品として最適です。
車輪 200 mm
Maxtechキャスター用ホイールは、直径200mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、軸穴径8mmの寸法を持つ高性能ホイールです。本体材質にポリプロピレンを採用し、トレッド部分にはポリウレタン、発泡タイプ素材を使用しています。精密ボールベアリングを搭載し、静的荷重容量150kg、動的荷重容量75kg(速度4km/h時)の優れた耐荷重性能を実現しており、産業用途における信頼性の高い移動機構部品として最適です。
車輪 80 mm
Maxtechキャスター用ホイールは、直径80mm、トレッド幅38mm、ハブ長44.4mm、軸穴径12mmの寸法を持つローラーベアリング仕様の製品です。本体材質にはポリアミドを採用し、トレッド部分にはポリウレタン樹脂成型材を使用しています。動的荷重容量は4km/h時に150kg、静的荷重容量は300kgの負荷に対応し、産業用途における高い耐久性と安定した走行性能を提供します。
車輪 125 mm
Maxtechキャスター用ホイールは、直径125mm、トレッド幅32mm、ハブ長44.4mm、軸穴径12mmの寸法を持つローラーベアリング仕様の製品です。本体材質にはポリアミドを採用し、トレッド部分にはポリウレタン樹脂成型材を使用しています。動的荷重容量は時速4km/hで200kg、静的荷重容量は400kgの負荷に対応し、産業用途における高い耐久性と安定した走行性能を提供します。
車輪 50 mm
Maxtechキャスター用ホイールは、直径50mm、トレッド幅20mm、ハブ長22mm、軸穴径6mmの寸法を持つ高性能ホイールです。本体材質にはポリアミドを採用し、トレッド部分にはポリウレタン樹脂成形材を使用しています。コーンボールベアリングを内蔵することで滑らかな回転を実現します。動的荷重容量は3km/h時に50kg、静的荷重容量は100kgの優れた耐荷重性能を備えており、産業用途や軽量機器の移動に最適な仕様となっています。
車輪 100 mm
Maxtechキャスター用ホイールは、直径100mm、トレッド幅32mm、ハブ長44.4mm、軸穴径12mmの寸法を持つローラーベアリング仕様の製品です。本体材質にはポリアミドを採用し、トレッド部分にはポリウレタン樹脂成型材を使用しています。動的荷重容量は4km/h時に150kg、静的荷重容量は300kgの負荷に対応し、産業用途における高い耐久性と安定した走行性能を提供します。
車輪 100 mm
Maxtechキャスター用ホイールは、直径100mm、トレッド幅32mm、ハブ長34.9mm、軸穴径12mmの寸法を持つローラーベアリング仕様の製品です。本体材質にポリアミドを採用し、トレッド部分にはポリウレタン樹脂成形材を使用しています。動的荷重は速度4km/h時に100kg、静的荷重は200kgの負荷容量を有し、産業用途における高い耐久性と安定した走行性能を提供します。
車輪 125 mm
Maxtechキャスター用ホイールは、直径125mm、トレッド幅38mm、ハブ長44.4mm、軸穴径12mmの寸法を持つ高性能ホイールです。本体材質にはポリアミドを採用し、トレッド部分にはポリウレタン樹脂成型材を使用しています。ローラーベアリングを搭載することで滑らかな回転を実現し、静的荷重容量600kg、動的荷重容量300kg(4km/h時)の優れた耐荷重性能を提供します。産業用途における重量物の移動に最適な仕様となっています。
車輪 125 mm
Maxtechキャスター用ホイールは、直径125mm、トレッド幅38mm、ハブ長44mm、軸穴径12mmの寸法を持つ高性能ホイールです。本体材質にはポリアミドを採用し、トレッド部分にはポリウレタン樹脂成型材を使用しています。ローラーベアリングを搭載することで滑らかな回転を実現し、動荷重は4km/h時に300kg、静荷重は600kgの優れた耐荷重性能を発揮します。産業用途における重量物の搬送に最適な仕様となっています。
車輪 100 mm
Maxtechキャスター用ホイールは、直径100mm、トレッド幅32mm、ハブ長44mm、軸穴径12mmの寸法を持つ高性能ホイールです。本体材質にはポリアミドを採用し、トレッド部分にはポリウレタン樹脂成型材を使用しています。ローラーベアリング、ステンレス仕様により滑らかな回転を実現します。動的荷重容量は4km/h時に150kg、静的荷重容量は300kgの優れた耐荷重性能を備えており、産業用途での信頼性の高い運搬作業に最適です。
車輪 125 mm
Maxtechキャスター用ホイールは、直径125mm、トレッド幅32mm、ハブ長44mm、軸穴径12mmの寸法を持つローラーベアリング仕様の製品です。本体材質にはポリアミドを採用し、トレッド部分にはポリウレタン樹脂成型材を使用しています。動荷重は4km/h時において200kg、静荷重は400kgの耐荷重性能を有しており、産業用途における高い信頼性と耐久性を実現します。ローラーベアリングの採用により滑らかな回転性能を確保し、様々な作業環境での使用に適しています。
車輪 125 mm
Maxtechキャスター用ホイールは、直径125mm、トレッド幅32mm、ハブ長44mm、軸穴径12mmの寸法を持つ高性能ホイールです。本体材質にはポリアミドを採用し、トレッド部分にはポリウレタン樹脂成型材を使用しています。ローラーベアリング、ステンレス仕様により滑らかな回転を実現します。動的荷重は4km/h時に200kg、静的荷重は400kgの優れた耐荷重性能を備えており、産業用途での信頼性の高い運搬作業に最適です。
車輪 125 mm
Maxtechキャスター用ホイールは、直径125mm、トレッド幅38mm、ハブ長44mm、軸穴径12mmの寸法を持つ高性能ホイールです。本体材質にはポリアミドを採用し、トレッド部分にはポリウレタン樹脂成型材を使用しています。ステンレス製ローラーベアリングを搭載し、動荷重300kg(4km/h時)、静荷重600kgの優れた耐荷重性能を実現しており、産業用途における重量物の移動に最適な設計となっています。
車輪 125 mm
Maxtechキャスター用ホイールは、直径125mm、トレッド幅40mm、ハブ長60mm、軸穴径20mmの寸法を持つ高性能ホイールです。本体材質にポリアミドを採用し、トレッド部分にはポリウレタン樹脂成型材を使用しています。精密ボールベアリングを搭載し、静的荷重容量600kg、動的荷重容量は速度4km/h時に300kg、速度6km/h時に300kgの優れた耐荷重性能を実現しており、産業用途における重量物の搬送に最適な設計となっています。
車輪 200 mm
Maxtechキャスター用ホイールは、直径200mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、軸穴径25mmの寸法を持つ高性能ホイールです。本体材質にポリアミドを採用し、トレッドにはポリウレタン樹脂成型材を使用しています。精密ボールベアリングを搭載し、静荷重1000kgに対応します。動荷重については、速度4km/h時に500kg、速度6km/h時に400kgの荷重容量を実現し、産業用途における優れた耐久性と安定性を提供します。
車輪 160 mm
Maxtechキャスター用ホイールは、直径160mm、トレッド幅40mm、ハブ長58mm、軸穴径20mmの寸法を持つ高性能ホイールです。本体材質にはポリアミドを採用し、トレッド部分にはポリウレタン樹脂成型材を使用しています。ローラーベアリングを搭載し、静的荷重容量700kg、動的荷重容量350kg(速度4km/h時)の優れた耐荷重性能を実現しており、産業用途における重量物の搬送に最適な仕様となっています。
車輪 125 mm
Maxtechキャスター用ホイールは、直径125mm、トレッド幅40mm、ハブ長58mm、軸穴径20mmの寸法を持つ高性能ホイールです。本体材質にはポリアミドを採用し、トレッド部分にはポリウレタン樹脂成型材を使用しています。ステンレス製ローラーベアリングを搭載し、静的荷重容量600kg、動的荷重容量300kg(速度4km/h時)の優れた耐荷重性能を実現しており、産業用途における重量物の移動に最適な仕様となっています。
車輪 150 mm
Novatechキャスター用ホイールは、直径150mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、軸穴径20mmの仕様を持つ鋳鉄製ボディの車輪です。トレッド材質はポリウレタン、鋳造で構成され、精密ボールベアリングを採用しています。荷重性能は静荷重1400kg、動荷重は速度4km/h時に840kg、速度6km/h時に700kgの負荷容量を有し、産業用途における高負荷搬送システムに適した堅牢な設計となっています。
よくある質問
ポリウレタンホイールの利点
ポリウレタンホイールは、その強度、転がり効率、適応性が高く評価されており、さまざまな用途に適しています。TENTEは、さまざまなポリウレタンコンパウンドと硬度レベルのホイールを幅広く取り揃えており、さまざまな性能要件に対応する個別のソリューションを可能にします。理想的な選択は、床の状態、耐荷重、ホイールサイズ、使用するキャスターハウジングのタイプなどの要因によって異なります。
TENTEポリウレタンキャスターホイールにはいくつかの主な利点があります。
高い耐摩耗性—ポリウレタンホイールは、耐摩耗性と耐切削性に優れていることで知られており、厳しい環境でも長寿命です。より硬いコンパウンドは、高負荷条件下での耐久性をさらに高めます。
効率的な転がり性能-他の多くのホイール材質よりも転がり抵抗が低いポリウレタン製ホイールは、より少ない労力で荷物をスムーズに移動させることを容易にします。硬いトレッドはエネルギー効率を高め、柔らかいコンパウンドは快適さとコントロールのバランスを取ります。
振動と騒音の減衰 — トレッドの硬さにもよりますが、ポリウレタンホイールは振動と騒音のレベルを下げるのに役立ちます。柔らかいトレッドはより多くの衝撃を吸収して静かに操作できますが、硬いトレッドは減衰よりも転がり効率を優先します。
床保護—マーキングのないポリウレタンオプションは、敏感な表面を保護し、床の摩耗を減らすため、表面の品質を維持することが重要な環境に適しています。
ポリウレタンホイールの種類
ポリウレタンホイールには、さまざまなデザイン、トレッド硬度レベル、耐荷重があり、ほぼすべてのモビリティ要件に最適なソリューションを選択できます。TENTEのポートフォリオは、小規模な用途向けに設計されたコンパクトなホイールから、厳しい環境でも高負荷を処理できる堅牢なソリューションまで、さまざまなオプションを網羅しています。トレッドの材質は性能に影響しますが、キャスターハウジングも同様にモビリティソリューションの全体的な耐荷重、安定性、寿命を決定する上で重要な役割を果たします。ホイールとハウジングの適切な組み合わせを選択することで、スムーズな操作、安全性、および長期的なパフォーマンスが保証されます。以下は、一般的に検索されるポリウレタンホイールの一部です。
ソフトポリウレタンホイール
柔らかいポリウレタン製ホイールは、快適性と表面保護を優先して設計されています。伸縮性のあるコンパウンドは、特に滑らかな床や繊細な床で、振動減衰が改善され、転がりが静かになり、トラクションが向上します。ノイズ制御と表面摩耗の低減が不可欠な環境に最適です。軽量ハウジングと組み合わせると、さらに応答性の高いハンドリングが可能になり、強化ハウジングと組み合わせると、乗り心地を損なうことなく高負荷シナリオでも使用できるようになります。当社の製品の中でも、ICPホイールはその代表的な例です。さまざまなトレッド硬度のUltratech キャストポリウレタンを使用しており、最も柔らかいのは75ショアAです。これらの柔らかいポリウレタンホイールには、アルミニウム製のホイールボディと精密なボールベアリングが付いています。
硬質ポリウレタンホイール
硬質ポリウレタンホイールは、耐久性、エネルギー効率、高負荷容量に最適化されています。転がり抵抗が低減されているため、特に滑らかな工業用床では、重い荷物を少ない労力で簡単に移動できます。また、これらのホイールは、摩耗、切断、摩耗に対する優れた耐性を備えているため、厳しい条件下でも長い耐用年数を実現できます。頑丈なハウジングと組み合わせることで、長寿命と効率が最優先されるヘビーデューティー輸送や連続使用用途に最適です。私たちのセレクションの中で、注目すべき例としてFTPホイールが際立っています。耐久性に優れた92 Shore A鋳造ポリウレタン製トレッドに、鋳鉄製のホイールボディと精密ボールベアリングを組み合わせています。頑丈なハウジングと組み合わせると、これらの硬質ポリウレタンホイールは要求の厳しい産業用途に最適なソリューションとなります。
小型ポリウレタンホイール
小型ポリウレタンホイールは、コンパクトな寸法と正確な操作性が求められる機器向けに設計されています。サイズが小さいにもかかわらず、スムーズな転がり性能を発揮し、選択したトレッド硬度とハウジングタイプに応じて、さまざまな負荷要件を満たすように構成できます。ハウジングが軽量なため、より低い負荷要件に最適であり、堅牢な強化ハウジングと組み合わせると、より厳しい環境での強度と安定性が向上します。当社の製品ラインナップの代表的な製品ラインの1つがUAPホイールで、ホイール径はわずか50 mmまでご用意しています。これらの小さなポリウレタン製ホイールは、ポリアミド製ホイール本体に注入ポリウレタンのトレッドと精密ボールベアリングを組み合わせたものです。当社のAgila、Levina、リネアのキャスターシリーズで一般的に使用されています。
ポリウレタンホイールの適用分野
ポリウレタンホイールは、耐久性、転がり効率、適応性を兼ね備えているため、幅広い業界で使用されています。特定の用途への適合性は、トレッド硬度、ホイールサイズ、使用するキャスターハウジングのタイプなどの要因によって異なります。医療環境では、ポリウレタン製ホイールは、医療カート、患者用リフター、リクライニングチェア、治療用チェア、病院用ベッドなど、スムーズで静かなローリングと信頼性の高い床保護が不可欠な用途によく使用されます。産業分野では、自動シャトルシステム、重量輸送ソリューション、機械や作業場設備などの要求の厳しい用途に対応し、優れた耐摩耗性、低転がり抵抗、高負荷下でも一貫したハンドリングを実現します。家具やモバイル用途では、ポリウレタン製ホイールをケータリングカート、食事宅配システム、店舗の備品やディスプレイなどに組み込むことで、操作性が制御され、耐用年数が長くなり、敏感な床でも静かに転がりやすくなります。TENTEポリウレタンホイールは、適切なポリウレタンコンパウンドとトレッド硬度を選択し、適切なハウジングと組み合わせることで、精密駆動の医療機器から大容量の産業用輸送ソリューションまで、信頼性の高い性能を発揮するように構成できます。