車輪 125 mm
Novatechキャスター用ホイールは、直径125mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、軸穴径20mmの寸法を持つ産業用車輪です。本体は鋳鉄製で、トレッドにはポリウレタン、鋳造材料を採用し、精密ボールベアリングを搭載しています。動的荷重容量は4km/h時に660kg、6km/h時に550kgに対応し、静的荷重容量は1100kgまで支持可能です。高い耐久性と安定した走行性能を提供する工業用途向けの高品質ホイールです。
車輪 250 mm
Novatechキャスター用ホイールは、直径250mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、軸穴径25mmの仕様を持つ鋳鉄製ボディの産業用車輪です。トレッド材質はポリウレタン、鋳造で構成され、精密ボールベアリングを採用しています。静的荷重容量は2400kg、動的荷重容量は速度4km/h時に1440kg、速度6km/h時に1200kgの性能を発揮し、重量物搬送用途に最適な高耐荷重仕様となっています。
車輪 300 mm
Novatechキャスター用ホイールは、直径300mm、トレッド幅80mm、ハブ長92mm、軸穴径30mmの仕様を持つ産業用車輪です。本体は鋳鉄製で、トレッド部分にはポリウレタン、鋳造材料を使用し、精密ボールベアリングを搭載しています。荷重性能は静荷重4000kg、動荷重は速度4km/h時に2400kg、速度6km/h時に2000kgに対応し、重量物搬送用途に最適な高耐荷重仕様となっています。
車輪 250 mm
Novatechキャスター用ホイールは、直径250mm、トレッド幅80mm、ハブ長92mm、軸穴径25mmの寸法を持つ鋳鉄製ボディの産業用車輪です。トレッド材質はポリウレタン、鋳造で構成され、精密ボールベアリングを採用しています。動的荷重容量は速度4km/h時に2160kg、速度6km/h時に1800kgに対応し、静的荷重容量は3600kgまで支持可能な高負荷仕様となっています。堅牢な構造により、重量物の搬送や産業機械での使用に適した信頼性の高い製品です。
車輪 80 mm
Novatechキャスター用ホイールは、直径80mm、トレッド幅70mm、ハブ長70mm、軸穴径20mmの寸法を持つ精密ボールベアリング搭載の産業用車輪です。本体は鋼鉄製で、トレッド材質にはポリウレタン鋳造を採用しており、優れた耐久性と静粛性を実現しています。荷重仕様は静的荷重1400kg、動的荷重は速度4km/h時に700kg、速度6km/h時に560kgの負荷能力を有し、重量物搬送用途に最適な高性能ホイールとして設計されています。
車輪 85 mm
Novatechキャスター用ホイールは、直径85mm、トレッド幅95mm、ハブ長95mm、軸穴径20mmの寸法を持つ産業用車輪です。本体材質は鋼鉄製で、トレッド部分にはポリウレタン、鋳造材料を採用し、精密ボールベアリングを搭載しています。荷重性能は静荷重1800kg、動荷重は速度4km/h時に900kg、速度6km/h時に720kgの仕様となっており、重量物搬送用途に適した高耐荷重設計です。
車輪 100 mm
Novatechキャスター用ホイールは、直径100mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、軸穴径20mmの仕様を持つ高性能な産業用車輪です。本体は鋳鉄製で、トレッド材質にはポリウレタンと鋳造材を採用し、精密ボールベアリングを搭載しています。荷重性能は静荷重900kg、動荷重は速度4km/h時に540kg、速度6km/h時に450kgの耐荷重を実現しており、重量物の搬送用途に最適な設計となっています。
車輪 150 mm
Novatechキャスター用ホイールは、直径150mm、トレッド幅60mm、ハブ長60mm、軸穴径20mmの仕様を持つ鋳鉄製ボディの製品です。トレッド材質にはポリウレタン、鋳造を採用し、精密ボールベアリングを搭載しています。荷重性能は静荷重1600kg、動荷重は速度4km/h時に960kg、速度6km/h時に800kgに対応しており、産業用途での高負荷運搬に適した堅牢な設計となっています。
車輪 160 mm
Novatechキャスター用ホイールは、直径160mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、軸穴径20mmの寸法を持つ産業用車輪です。本体は鋳鉄製で、トレッド部分にはポリウレタン、鋳造材料を使用し、精密ボールベアリングを搭載しています。動的荷重容量は速度4km/h時に1100kg、速度6km/h時に900kgに対応し、静的荷重容量は1800kgまで支持可能です。高い耐久性と優れた走行性能を兼ね備えた重荷重用途に最適な製品です。
車輪 300 mm
Novatechキャスター用ホイールは、直径300mm、トレッド幅100mm、ハブ長120mm、軸穴径40mmの仕様を持つ産業用車輪です。本体は鋳鉄製で、トレッドにはポリウレタン、鋳造材料を使用し、精密ボールベアリングを搭載しています。動的荷重容量は速度4km/h時に3120kg、速度6km/h時に2600kgに対応し、静的荷重容量は5200kgまで支持可能です。高負荷環境での使用に適した堅牢な設計となっており、工業用途や重量物搬送システムに最適な性能を提供します。
車輪 300 mm
Novatechキャスター用ホイールは、直径300mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、軸穴径30mmの仕様を持つ産業用車輪です。本体は鋳鉄製で、トレッドにはポリウレタン、鋳造材料を採用し、精密ボールベアリングを搭載しています。動的荷重容量は速度4km/h時に1680kg、速度6km/h時に1400kgに対応し、静的荷重容量は2800kgまで支持可能です。高い耐久性と優れた走行性能を兼ね備えた重荷重用途に最適な製品です。
車輪 250 mm
Novatechキャスター用ホイールは、直径250mm、トレッド幅80mm、ハブ長90mm、車軸穴径30mmの仕様を持つ産業用車輪です。本体材質は鋳鉄製で、トレッド部分にはポリウレタン、鋳造材料を採用し、精密ボールベアリングを搭載しています。荷重性能は静荷重3600kg、動荷重は速度4km/h時に2160kg、速度6km/h時に1800kgに対応しており、重量物搬送用途に適した高耐荷重仕様となっています。
車輪 100 mm
Novatechキャスター用ホイールは、直径100mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、軸穴径20mmの寸法を持つ高性能ホイールです。本体はアルミニウム製で、トレッドにはポリウレタン鋳造材を採用し、精密ボールベアリングを搭載しています。静的荷重容量は1080kg、動的荷重容量は速度4km/h時に540kg、速度6km/h時に430kgの仕様となっており、産業用途における重量物の移動に最適な設計となっています。
車輪 400 mm
Novatechキャスター用ホイールは、直径400mm、トレッド幅100mm、ハブ長120mm、軸穴径40mmの仕様を持つ鋳鉄製ボディの産業用車輪です。トレッド材質はポリウレタン、鋳造で構成され、精密ボールベアリングを採用しています。動的荷重容量は速度4km/h時に3840kg、速度6km/h時に3200kgに対応し、静的荷重容量は6400kgまで支持可能な高負荷仕様となっており、重量物搬送用途に最適な性能を提供します。
車輪 250 mm
Novatechキャスター用ホイールは、直径250mm、トレッド幅60mm、ハブ長60mm、軸穴径30mmの仕様を持つ産業用車輪です。本体は鋳鉄製で、トレッド部分にはポリウレタン、鋳造材料を使用し、精密ボールベアリングを搭載しています。動的荷重容量は速度4km/h時に1680kg、速度6km/h時に1400kgに対応し、静的荷重容量は2800kgまで支持可能です。高い耐久性と優れた走行性能を兼ね備えた重荷重用途に最適な製品です。
車輪 200 mm
Novatechキャスター用ホイールは、直径200mm、トレッド幅60mm、ハブ長60mm、軸穴径20mmの仕様を持つ産業用車輪です。本体は鋳鉄製で、トレッド部分にはポリウレタン、鋳造材料を使用し、精密ボールベアリングを搭載しています。動的荷重容量は速度4km/h時に1440kg、速度6km/h時に1200kgに対応し、静的荷重容量は2400kgまで支持可能です。高い耐久性と優れた走行性能を兼ね備えた重荷重用途に最適な製品です。
車輪 200 mm
Novatechキャスター用ホイールは、直径200mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、軸穴径25mmの仕様を持つ鋳鉄製ボディの産業用車輪です。トレッド材質にはポリウレタン、鋳造を採用し、精密ボールベアリングを搭載しています。荷重性能は静荷重2000kg、動荷重は速度4km/h時に1200kg、速度6km/h時に1000kgに対応し、重量物搬送用途に適した高耐荷重設計となっています。精密ベアリングにより滑らかな回転性能を実現し、工場や倉庫での重量機器移動に最適な性能を提供します。
車輪 82 mm
Novatechキャスター用ホイールは、直径82mm、トレッド幅60mm、ハブ長62mm、軸穴径20mmの寸法を持つ精密ボールベアリング搭載の産業用車輪です。本体は鋼鉄製で、トレッド部分にはポリウレタン、鋳造材料を使用しており、優れた耐久性と走行性能を実現しています。動的荷重容量は速度4km/h時に600kg、速度6km/h時に480kgに対応し、静的荷重容量は1200kgまで支持可能で、重量物搬送用途に最適な高負荷対応仕様となっています。
車輪 80 mm
Novatechキャスター用ホイールは、直径80mm、トレッド幅54mm、ハブ長60mm、軸穴径20mmの寸法を持つ産業用車輪です。本体は鋼鉄製で、トレッドにはポリウレタン、鋳造材料を使用し、精密ボールベアリングを搭載しています。動的荷重容量は速度4km/h時に500kg、速度6km/h時に400kgに対応し、静的荷重容量は1000kgまで支持可能です。高い耐久性と精密な回転性能により、重量物搬送用途に最適な設計となっています。
車輪 250 mm
Novatechキャスター用ホイールは、直径250mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、軸穴径20mmの仕様を持つ産業用車輪です。本体は鋳鉄製で、トレッドにはポリウレタン、鋳造材料を使用し、精密ボールベアリングを搭載しています。動荷重は速度4km/h時に1440kg、速度6km/h時に1200kgまで対応し、静荷重は2400kgの高い耐荷重性能を実現しています。重量物の搬送や産業機械のキャスターとして優れた耐久性と安定性を提供します。
車輪 250 mm
Novatechキャスター用ホイールは、直径250mm、トレッド幅100mm、ハブ長120mm、車軸穴径35mmの仕様を持つ産業用車輪です。本体は鋳鉄製で、トレッド材質はポリウレタン、鋳造を採用し、精密ボールベアリングを搭載しています。荷重性能は静荷重4400kg、動荷重は速度4km/h時2640kg、速度6km/h時2200kgに対応し、重量物搬送用途に最適な高耐荷重仕様となっています。
車輪 82 mm
Novatechキャスター用ホイールは、直径82mm、トレッド幅70mm、ハブ長70mm、軸穴径20mmの寸法を持つ産業用車輪です。本体材質は鋼鉄製で、トレッド部分にはポリウレタン、鋳造材料を採用し、精密ボールベアリングを搭載しています。静的荷重容量は1400kg、動的荷重容量は速度4km/h時に700kg、速度6km/h時に840kgの性能を発揮し、重量物搬送用途に適した高耐荷重仕様となっています。
車輪 150 mm
Novatechキャスター用ホイールは、直径150mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、軸穴径25mmの寸法を持つ産業用車輪です。本体は鋳鉄製で、トレッドにはポリウレタン、鋳造材料を使用し、精密ボールベアリングを搭載しています。動的荷重容量は速度4km/h時に840kg、速度6km/h時に700kgに対応し、静的荷重容量は1400kgまで支持可能です。高い耐久性と優れた走行性能を兼ね備えた、重量物搬送用途に最適な仕様となっています。
車輪 100 mm
Novatechキャスター用ホイールは、直径100mm、トレッド幅40mm、ハブ長49mm、軸穴径8mmの寸法を持つアルミニウム製ボディのホイールです。トレッド材質はポリウレタン、鋳造で構成され、精密ボールベアリングを採用しています。荷重仕様は静荷重600kg、動荷重は速度4km/h時に300kg、速度6km/h時に240kgの負荷能力を有し、産業用途における高い耐久性と信頼性を提供します。
よくある質問
ポリウレタンホイールの利点
ポリウレタンホイールは、その強度、転がり効率、適応性が高く評価されており、さまざまな用途に適しています。TENTEは、さまざまなポリウレタンコンパウンドと硬度レベルのホイールを幅広く取り揃えており、さまざまな性能要件に対応する個別のソリューションを可能にします。理想的な選択は、床の状態、耐荷重、ホイールサイズ、使用するキャスターハウジングのタイプなどの要因によって異なります。
TENTEポリウレタンキャスターホイールにはいくつかの主な利点があります。
高い耐摩耗性—ポリウレタンホイールは、耐摩耗性と耐切削性に優れていることで知られており、厳しい環境でも長寿命です。より硬いコンパウンドは、高負荷条件下での耐久性をさらに高めます。
効率的な転がり性能-他の多くのホイール材質よりも転がり抵抗が低いポリウレタン製ホイールは、より少ない労力で荷物をスムーズに移動させることを容易にします。硬いトレッドはエネルギー効率を高め、柔らかいコンパウンドは快適さとコントロールのバランスを取ります。
振動と騒音の減衰 — トレッドの硬さにもよりますが、ポリウレタンホイールは振動と騒音のレベルを下げるのに役立ちます。柔らかいトレッドはより多くの衝撃を吸収して静かに操作できますが、硬いトレッドは減衰よりも転がり効率を優先します。
床保護—マーキングのないポリウレタンオプションは、敏感な表面を保護し、床の摩耗を減らすため、表面の品質を維持することが重要な環境に適しています。
ポリウレタンホイールの種類
ポリウレタンホイールには、さまざまなデザイン、トレッド硬度レベル、耐荷重があり、ほぼすべてのモビリティ要件に最適なソリューションを選択できます。TENTEのポートフォリオは、小規模な用途向けに設計されたコンパクトなホイールから、厳しい環境でも高負荷を処理できる堅牢なソリューションまで、さまざまなオプションを網羅しています。トレッドの材質は性能に影響しますが、キャスターハウジングも同様にモビリティソリューションの全体的な耐荷重、安定性、寿命を決定する上で重要な役割を果たします。ホイールとハウジングの適切な組み合わせを選択することで、スムーズな操作、安全性、および長期的なパフォーマンスが保証されます。以下は、一般的に検索されるポリウレタンホイールの一部です。
ソフトポリウレタンホイール
柔らかいポリウレタン製ホイールは、快適性と表面保護を優先して設計されています。伸縮性のあるコンパウンドは、特に滑らかな床や繊細な床で、振動減衰が改善され、転がりが静かになり、トラクションが向上します。ノイズ制御と表面摩耗の低減が不可欠な環境に最適です。軽量ハウジングと組み合わせると、さらに応答性の高いハンドリングが可能になり、強化ハウジングと組み合わせると、乗り心地を損なうことなく高負荷シナリオでも使用できるようになります。当社の製品の中でも、ICPホイールはその代表的な例です。さまざまなトレッド硬度のUltratech キャストポリウレタンを使用しており、最も柔らかいのは75ショアAです。これらの柔らかいポリウレタンホイールには、アルミニウム製のホイールボディと精密なボールベアリングが付いています。
硬質ポリウレタンホイール
硬質ポリウレタンホイールは、耐久性、エネルギー効率、高負荷容量に最適化されています。転がり抵抗が低減されているため、特に滑らかな工業用床では、重い荷物を少ない労力で簡単に移動できます。また、これらのホイールは、摩耗、切断、摩耗に対する優れた耐性を備えているため、厳しい条件下でも長い耐用年数を実現できます。頑丈なハウジングと組み合わせることで、長寿命と効率が最優先されるヘビーデューティー輸送や連続使用用途に最適です。私たちのセレクションの中で、注目すべき例としてFTPホイールが際立っています。耐久性に優れた92 Shore A鋳造ポリウレタン製トレッドに、鋳鉄製のホイールボディと精密ボールベアリングを組み合わせています。頑丈なハウジングと組み合わせると、これらの硬質ポリウレタンホイールは要求の厳しい産業用途に最適なソリューションとなります。
小型ポリウレタンホイール
小型ポリウレタンホイールは、コンパクトな寸法と正確な操作性が求められる機器向けに設計されています。サイズが小さいにもかかわらず、スムーズな転がり性能を発揮し、選択したトレッド硬度とハウジングタイプに応じて、さまざまな負荷要件を満たすように構成できます。ハウジングが軽量なため、より低い負荷要件に最適であり、堅牢な強化ハウジングと組み合わせると、より厳しい環境での強度と安定性が向上します。当社の製品ラインナップの代表的な製品ラインの1つがUAPホイールで、ホイール径はわずか50 mmまでご用意しています。これらの小さなポリウレタン製ホイールは、ポリアミド製ホイール本体に注入ポリウレタンのトレッドと精密ボールベアリングを組み合わせたものです。当社のAgila、Levina、リネアのキャスターシリーズで一般的に使用されています。
ポリウレタンホイールの適用分野
ポリウレタンホイールは、耐久性、転がり効率、適応性を兼ね備えているため、幅広い業界で使用されています。特定の用途への適合性は、トレッド硬度、ホイールサイズ、使用するキャスターハウジングのタイプなどの要因によって異なります。医療環境では、ポリウレタン製ホイールは、医療カート、患者用リフター、リクライニングチェア、治療用チェア、病院用ベッドなど、スムーズで静かなローリングと信頼性の高い床保護が不可欠な用途によく使用されます。産業分野では、自動シャトルシステム、重量輸送ソリューション、機械や作業場設備などの要求の厳しい用途に対応し、優れた耐摩耗性、低転がり抵抗、高負荷下でも一貫したハンドリングを実現します。家具やモバイル用途では、ポリウレタン製ホイールをケータリングカート、食事宅配システム、店舗の備品やディスプレイなどに組み込むことで、操作性が制御され、耐用年数が長くなり、敏感な床でも静かに転がりやすくなります。TENTEポリウレタンホイールは、適切なポリウレタンコンパウンドとトレッド硬度を選択し、適切なハウジングと組み合わせることで、精密駆動の医療機器から大容量の産業用輸送ソリューションまで、信頼性の高い性能を発揮するように構成できます。