メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋼鉄製の車輪で、直径80mm、トレッド幅54mm、ハブ長60mm、アクスル穴径20mmの仕様を備えています。トレッド部はポリウレタン鋳造材で構成され、精密ボールベアリングを採用することで、優れた回転性能と耐久性を実現しています。静的荷重容量は1000kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで400kg、時速4km/hで500kgの性能を発揮します。本製品は、工業用キャスターシステムにおいて、安定した走行性能と高い信頼性を必要とする用途に適しています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
ETP 080x54-Ø20 HL60
EAN
4031582318579
S4材質番号
199801654
コア属性
ハウジングタイプ
車輪
4km/hの耐荷重
500 kg
6km/hの耐荷重
400 kg
静荷重
1000 kg
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
0.85 kg
製品名
Novatech
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
車輪
ベアリングタイプ
6204ZV
トレッドの硬度(A)
92 ショアA
トレッドの硬度(D)
42 ショアD
本体材質
鋼鉄
トレッド材質
ポリウレタン、鋳造
車軸穴径
20 mm
ハブの長さ
60 mm
トレッド幅
54 mm
直径
80 mm
ボディ幅
54 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
精密ボールベアリング
車輪色
ハニーイエロー(RAL1005)