車輪 82 mm
Novatech
注文番号:
199802292
EAN:
4031582318715
商品番号:
ETP 082x70-Ø20 HL70
- 無害な材料
- 試験済み品質
- ノンマーキング移動
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋼鉄製の産業用車輪です。本製品は直径82mm、トレッド幅70mmの仕様を備えており、ハブ長は70mm、アクスル穴径は20mmとなっています。トレッド部はポリウレタン鋳造材で構成され、耐久性と耐摩耗性に優れて...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋼鉄製の産業用車輪です。本製品は直径82mm、トレッド幅70mmの仕様を備えており、ハブ長は70mm、アクスル穴径は20mmとなっています。トレッド部はポリウレタン鋳造材で構成され、耐久性と耐摩耗性に優れています。精密ボールベアリングを採用することで、スムーズな回転性能を実現しています。静的荷重容量は1400kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで840kg、時速4km/hで700kgの性能を発揮します。これらの仕様により、様々な産業用途での安定した運用が可能です。