メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Agila自在キャスターは正方形プレートを装備した高性能キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを採用しています。ホイールはポリプロピレン、導電性のボディ材料と熱可塑性ゴム、導電性のトレッド材料を使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。ホイール直径は75mm、全高は100mmの設計となっています。動荷重は3km/h時に75kg、静荷重は150kgの耐荷重性能を有します。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど幅広い用途に対応し、導電性材料により静電気対策も考慮された専門的なキャスターソリューションです。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
2470YGO075P40
EAN
4031582342543
S4材質番号
990029053
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
43 mm
3km/hの耐荷重
75 kg
静荷重
150 kg
取付高
100 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.25 kg
製品名
Agila
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
正方形プレート
プレート穴径
6.3 mm
プレート穴長(最大)
48 mm
プレート穴長(最小)
38 mm
プレート穴幅(最大)
48 mm
プレート穴幅(最小)
38 mm
プレート長
60 mm
プレート幅
60 mm
ハウジング
色
青色被膜保護
フォーク形状
幅の広い
住宅用建材
スチール、中量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
ドーム径
43 mm
旋回径
123 mm
オフセット
24 mm
旋回半径
61.5 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
87 ショアA
本体材質
ポリプロピレン、導電性
トレッド材質
熱可塑性ゴム、導電性
トレッド幅
25 mm
直径
75 mm
ボディ幅
25 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
ベアリング
プレーンベアリング
車輪色
シルバーグレー(RAL7001と類似)
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
トータルロック付き自在キャスター 75 mm
トータルロック付き自在キャスター 75 mm
Agila
2477YGO075P40

Agila(アジラ)は、トータルロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、方向転換の自由度と停止時の確実な固定を両立させた汎用性の高いキャスターです。本製品は、医療・介護・飲食・店舗・清掃など多様な現場で用いる移動式機器に適合するよう設計されています。取付部(フィッティング)には正方形プレートを採用しており、正方形プレートの形状により、対象機器や台車の取付面へ安定して固定できる構成となっています。ハウジングは2つのボールレースを備えた旋回機構を有しており、荷重を分散させることで円滑な回転を維持し、方向を変える際にも安定した動作を実現します。ハウジングの材質はスチール(中量系)であり、強度と重量のバランスに優れた構造部材として機能します。ホイールは直径75 mmで、軸受にはプレーンベアリングを採用しています。トレッド材には耐熱可塑性ゴム(導電性)を用いており、熱を受ける環境下でも特性を保ちつつ、帯電を抑制する導電性を備えています。ホイール本体の材質はポリプロピレン(導電性)で、軽量性と耐薬品性を備えるとともに、トレッドと同様に導電性を持たせた構成です。全体の高さは100 mmであり、キャスター取付後の機器の高さ算出や設置スペースの検討に用いる基準値です。定格荷重は、静荷重150 kg、速度3 km/h時の動荷重75 kgです。静荷重は停止状態での許容値、動荷重は移動時の許容値として扱い、用途に応じて適切な余裕を持った選定を行ってください。想定用途は、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイです。

75 mm
100 mm
75 kg
75 mm
100 mm
75 kg