トータルロック付き自在キャスター 75 mm
Agila
注文番号:
990030328
EAN:
4031582342550
商品番号:
2477YGO075P40
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 多様な取り付けオプション
Agila(アジラ)は、トータルロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、方向転換の自由度と停止時の確実な固定を両立させた汎用性の高いキャスターです。本製品は、医療・介護・飲食・店舗・清掃など多様な現場で用いる移動式機器に適合するよう設計されてい...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Agila(アジラ)は、トータルロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、方向転換の自由度と停止時の確実な固定を両立させた汎用性の高いキャスターです。本製品は、医療・介護・飲食・店舗・清掃など多様な現場で用いる移動式機器に適合するよう設計されています。取付部(フィッティング)には正方形プレートを採用しており、正方形プレートの形状により、対象機器や台車の取付面へ安定して固定できる構成となっています。ハウジングは2つのボールレースを備えた旋回機構を有しており、荷重を分散させることで円滑な回転を維持し、方向を変える際にも安定した動作を実現します。ハウジングの材質はスチール(中量系)であり、強度と重量のバランスに優れた構造部材として機能します。ホイールは直径75 mmで、軸受にはプレーンベアリングを採用しています。トレッド材には耐熱可塑性ゴム(導電性)を用いており、熱を受ける環境下でも特性を保ちつつ、帯電を抑制する導電性を備えています。ホイール本体の材質はポリプロピレン(導電性)で、軽量性と耐薬品性を備えるとともに、トレッドと同様に導電性を持たせた構成です。全体の高さは100 mmであり、キャスター取付後の機器の高さ算出や設置スペースの検討に用いる基準値です。定格荷重は、静荷重150 kg、速度3 km/h時の動荷重75 kgです。静荷重は停止状態での許容値、動荷重は移動時の許容値として扱い、用途に応じて適切な余裕を持った選定を行ってください。想定用途は、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイです。