メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
ブッシュアクセサリーは、キャスター用の専門的なコンポーネントであり、レデューシングブッシング、角型のフィッティングタイプを採用しています。本製品は22mmの直径を持つボルトに対応し、わずか0.03kgの軽量設計となっており、様々な運搬機器や産業用装置への組み込みに適しています。高い耐久性と信頼性を備えたこのアクセサリーは、キャスターの性能を最適化し、スムーズな回転と安定した動作を実現します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
Kunststoff Huelse R48-32 Ø22 RAL9011
EAN
4031582321760
S4材質番号
199021613
コア属性
ハウジングタイプ
アクセサリー
総重量
0.03 kg
製品名
ブッシュ
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
レデューシングブッシング、角型
ボルト径
22 mm
ボルト長
45 mm
special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み