アクセサリー
ソケット
EAN:
4031582321647
商品番号:
R20-8x23
- 無害な材料
- 試験済み品質
ソケットアクセサリーは、キャスター用の合成ソケット、丸型フィッティングタイプの部品です。全体高さは3mmで、8mmの直径のボルトに対応しており、静的荷重容量は40kg、動的荷重容量は時速3km/hの条件下で20kgとなっています。本製品は軽量設計で、エンジ...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
データシート
ソケットアクセサリーは、キャスター用の合成ソケット、丸型フィッティングタイプの部品です。全体高さは3mmで、8mmの直径のボルトに対応しており、静的荷重容量は40kg、動的荷重容量は時速3km/hの条件下で20kgとなっています。本製品は軽量設計で、エンジニアリング用途における信頼性の高い接続ソリューションを提供します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
フィッティング
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み