アクセサリー
ブッシュ
EAN:
4031582321463
商品番号:
R08-Ø30-Ø22
- 無害な材料
- 試験済み品質
ブッシュアクセサリーは、キャスター用の専門的なアクセサリーで、レデューシングブッシング、丸型の取付タイプを採用しています。本製品は22mmの直径を持つボルトに対応し、軽量な設計となっており、重量は0.01kgです。このアクセサリーは、キャスターの取付部分の...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
ブッシュアクセサリーは、キャスター用の専門的なアクセサリーで、レデューシングブッシング、丸型の取付タイプを採用しています。本製品は22mmの直径を持つボルトに対応し、軽量な設計となっており、重量は0.01kgです。このアクセサリーは、キャスターの取付部分の径を調整し、異なるサイズの軸受けやボルト穴に対応させるための重要なコンポーネントとして機能します。丸型のレデューシングブッシング構造により、安定した固定と確実な動作を実現し、様々な産業用途や機械装置への組み込みに適しています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
フィッティング
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み