固定キャスター 125 mm
Alpha stainless
注文番号:
990035730
EAN:
4031582381702
商品番号:
8478PID125P62
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 継続的な使用
Alpha stainlessは固定キャスターであり、長方形プレート取付タイプの産業用キャスターです。ハウジングはステンレス、重量系材料で構成されており、耐食性と耐久性に優れた設計となっています。ホイールは直径125mmのポリプロピレン製ボディに硬質ゴム、...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Alpha stainlessは固定キャスターであり、長方形プレート取付タイプの産業用キャスターです。ハウジングはステンレス、重量系材料で構成されており、耐食性と耐久性に優れた設計となっています。ホイールは直径125mmのポリプロピレン製ボディに硬質ゴム、ノンマーキング仕様のトレッド材を採用し、ローラーベアリング、ステンレス仕様の軸受を搭載しています。全体高さは155mmで、コンパクトながら安定した構造を実現しています。静的荷重容量は200kg、動的荷重容量は時速4kmで100kgの性能を備えており、様々な用途に対応可能です。本製品はケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムとクリーンルーム技術、消防技術と防火設備、機械製造、輸送機器など、多岐にわたる産業分野での使用に適しています。
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
恒久的な洗浄性
全金属部品はステンレス鋼製
低メンテナンス材料
アルミまたはステンレス製の全金属部品