メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Alpha stainlessは、ボルト穴取付方式を採用した自在キャスターです。ハウジングはステンレス、重量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングを装備しています。車輪は直径100mmで、プラスチック熱硬化性、耐熱性材料の本体を使用し、車輪本体と同一のトレッド材料を採用、ドライベアリングブッシュ軸受を内蔵しています。全高は128mmの設計となっています。荷重性能は、動荷重125kg(4km/h時)、静荷重250kgを実現しています。ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム、クリーンルーム技術、消防技術、防火設備、機械製造、輸送機器など幅広い用途に対応する高性能キャスターです。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
8470BOG100P30-11 HT
EAN
4031582378184
S4材質番号
990061131
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
75 mm
4km/hの耐荷重
125 kg
静荷重
250 kg
取付高
128 mm
最大温度範囲
250 °C
温度範囲(最小)
-40 °C
総重量
0.68 kg
製品名
Alpha stainless
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
ボルト穴
ボルト穴径
11 mm
ハウジング
色
ステンレス
フォーク形状
幅の広い
住宅用建材
ステンレス、重量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
ドーム径
75 mm
旋回径
182 mm
オフセット
41 mm
旋回半径
91 mm
車輪
トレッドの硬度(D)
90 ショアD
本体材質
プラスチック熱硬化性、耐熱性
トレッド材質
車輪本体と同一
トレッド幅
35 mm
直径
100 mm
ボディ幅
35 mm
車軸
ナットでネジ止め
ベアリング
ドライベアリングブッシュ
車輪色
黒
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
継続的な使用
防塵リング付き旋回ベアリングで連続した動きを実現
低摩耗ホイール
極めて摩耗の少ない耐久性ホイール
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
恒久的な洗浄性
全金属部品はステンレス鋼製
低メンテナンス材料
アルミまたはステンレス製の全金属部品
持続的な耐熱性
極端な環境に対応する耐熱素材製ホイール