メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Alpha stainless自在キャスターは、長方形プレートタイプの取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはステンレス、重量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを採用しています。車輪は直径80mmで、プラスチック熱硬化性、耐熱性の本体材料を使用し、トレッド材料は車輪本体と同一素材で製造されており、ドライベアリングブッシュによる軸受構造を持ちます。全高は108mmの設計となっています。荷重性能は、動荷重が4km/h時に100kg、静荷重が200kgに対応します。ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム、クリーンルーム技術、消防技術、防火設備、機械製造、輸送機器など幅広い用途に適用可能です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
8470BOG080P62 HT w/o-dustg
EAN
4031582347241
S4材質番号
990035362
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
75 mm
4km/hの耐荷重
100 kg
静荷重
200 kg
取付高
108 mm
最大温度範囲
250 °C
温度範囲(最小)
-40 °C
総重量
0.72 kg
製品名
Alpha stainless
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
9 mm
プレート穴長(最大)
60 mm
プレート穴長(最小)
77 mm
プレート穴幅(最大)
80 mm
プレート穴幅(最小)
77 mm
プレート長
105 mm
プレート幅
85 mm
ハウジング
色
ステンレス
フォーク形状
幅の広い
住宅用建材
ステンレス、重量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
ドーム径
75 mm
旋回径
169 mm
オフセット
44.5 mm
旋回半径
84.5 mm
車輪
トレッドの硬度(D)
90 ショアD
本体材質
プラスチック熱硬化性、耐熱性
トレッド材質
車輪本体と同一
トレッド幅
35 mm
直径
80 mm
ボディ幅
35 mm
車軸
ナットでネジ止め
ベアリング
ドライベアリングブッシュ
車輪色
黒
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
低摩耗ホイール
極めて摩耗の少ない耐久性ホイール
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
恒久的な洗浄性
全金属部品はステンレス鋼製
低メンテナンス材料
アルミまたはステンレス製の全金属部品
持続的な耐熱性
極端な環境に対応する耐熱素材製ホイール
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
固定キャスター 80 mm
固定キャスター 80 mm
Alpha stainless
8478BOG080P62

Alpha stainlessは固定キャスターであり、長方形プレート型の取付金具を備えた産業用車輪ユニットです。ハウジングはステンレス鋼製の重量系材料で構成されており、耐食性と耐久性に優れた設計となっています。車輪は直径80mmのドライブベアリングブッシュを搭載しており、車輪本体と同一の材質を使用した踏面を備えています。踏面材料はプラスチック熱硬化性および耐熱性を有する素材で製造されており、様々な環境条件下での使用に対応しています。本製品の全体高さは108mmであり、コンパクトな設計により限定的なスペースへの設置が可能です。静的負荷容量は200kgであり、動的負荷容量は時速4km/hの速度条件下で100kgとなっています。これらの仕様により、Alpha stainlessは中程度の負荷を伴う搬送システムや産業機械への適用に適した信頼性の高いキャスターソリューションを提供します。

80 mm
108 mm
100 kg
80 mm
108 mm
100 kg