メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Alpha stainless自在キャスターは、ボルト穴取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングはステンレス、重量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。車輪はプラスチック熱硬化性、耐熱性材質の本体に車輪本体と同一のトレッド材を使用し、ドライベアリングブッシュ軸受を搭載しています。車輪直径は100mm、全高は128mmの寸法仕様となっています。動荷重は4km/h走行時に125kg、静荷重は250kgの耐荷重性能を有します。ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム、クリーンルーム技術、消防技術、防火設備、機械製造、輸送機器などの幅広い用途に対応した高性能キャスターです。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
8470BOG100P30-13 HT
EAN
4031582373394
S4材質番号
990061132
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
75 mm
4km/hの耐荷重
125 kg
静荷重
250 kg
取付高
128 mm
最大温度範囲
250 °C
温度範囲(最小)
-40 °C
総重量
0.68 kg
製品名
Alpha stainless
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
ボルト穴
ボルト穴径
13 mm
ハウジング
色
ステンレス
フォーク形状
幅の広い
住宅用建材
ステンレス、重量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
ドーム径
75 mm
旋回径
182 mm
オフセット
41 mm
旋回半径
91 mm
車輪
トレッドの硬度(D)
90 ショアD
本体材質
プラスチック熱硬化性、耐熱性
トレッド材質
車輪本体と同一
トレッド幅
35 mm
直径
100 mm
ボディ幅
35 mm
車軸
ナットでネジ止め
ベアリング
ドライベアリングブッシュ
車輪色
黒
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
継続的な使用
防塵リング付き旋回ベアリングで連続した動きを実現
低摩耗ホイール
極めて摩耗の少ない耐久性ホイール
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
恒久的な洗浄性
全金属部品はステンレス鋼製
低メンテナンス材料
アルミまたはステンレス製の全金属部品
持続的な耐熱性
極端な環境に対応する耐熱素材製ホイール