固定キャスター 100 mm
Alpha stainless
注文番号:
990037682
EAN:
4031582347098
商品番号:
8478IDG100P62 tread-1023
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 継続的な使用
Alpha stainlessは固定キャスターであり、長方形プレート取付タイプの産業用車輪ユニットです。ハウジングはステンレス、重量系材料で構成されており、耐食性と耐久性に優れた設計となっています。車輪部分は直径100mmのアルミニウム製ボディに、緩衝、耐...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Alpha stainlessは固定キャスターであり、長方形プレート取付タイプの産業用車輪ユニットです。ハウジングはステンレス、重量系材料で構成されており、耐食性と耐久性に優れた設計となっています。車輪部分は直径100mmのアルミニウム製ボディに、緩衝、耐熱性を備えたトレッド材を装備し、ドライベアリングブッシュにより滑らかな回転性能を実現しています。本体の全高は128mmで、コンパクトながら安定した構造を備えています。静的荷重容量は160kg、動的荷重容量は時速4kmにおいて80kgの性能を有しており、様々な用途に対応可能です。本製品はケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムとクリーンルーム技術、消防技術と防火設備、機械製造、輸送機器など、多岐にわたる産業分野での使用を想定して設計されています。
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
静かな走行
静かな作業環境を実現するソフトホイールバージョン
低振動輸送
優れた衝撃吸収性を持つ超ソフトホイール
恒久的な洗浄性
全金属部品はステンレス鋼製
低メンテナンス材料
アルミまたはステンレス製の全金属部品
持続的な耐熱性
極端な環境に対応する耐熱素材製ホイール