メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Alpha stainless自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを備えた高性能な移動用キャスターです。ハウジングはステンレス、重量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを採用しています。ホイールはアルミニウム製ボディに緩衝、耐熱性トレッド材を組み合わせ、ドライベアリングブッシュベアリングを内蔵しています。ホイール直径は100mm、全高は128mmの寸法仕様となっています。荷重性能は、動荷重80kg(速度4km/h時)、静荷重160kgを実現しています。ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム、クリーンルーム技術、消防技術、防火設備、機械製造、輸送機器など幅広い産業分野での使用に適しています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
8470IDG100P62 HT w/o-dustg traed-1023
EAN
4031582346701
S4材質番号
990035518
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
75 mm
4km/hの耐荷重
80 kg
静荷重
160 kg
取付高
128 mm
最大温度範囲
250 °C
温度範囲(最小)
-30 °C
総重量
1 kg
製品名
Alpha stainless
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
9 mm
プレート穴長(最大)
60 mm
プレート穴長(最小)
77 mm
プレート穴幅(最大)
80 mm
プレート穴幅(最小)
77 mm
プレート長
105 mm
プレート幅
85 mm
ハウジング
色
ステンレス
フォーク形状
幅の広い
住宅用建材
ステンレス、重量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
ドーム径
75 mm
旋回径
182 mm
オフセット
41 mm
旋回半径
91 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
75 ショアA
本体材質
アルミニウム
トレッド材質
緩衝、耐熱性
トレッド幅
35 mm
直径
100 mm
ボディ幅
35 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
車軸
ナットでネジ止め
ベアリング
ドライベアリングブッシュ
車輪色
メタリック
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
静かな走行
静かな作業環境を実現するソフトホイールバージョン
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
低振動輸送
優れた衝撃吸収性を持つ超ソフトホイール
恒久的な洗浄性
全金属部品はステンレス鋼製
低メンテナンス材料
アルミまたはステンレス製の全金属部品
持続的な耐熱性
極端な環境に対応する耐熱素材製ホイール
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
固定キャスター 100 mm
固定キャスター 100 mm
Alpha stainless
8478IDG100P62 tread-1023

Alpha stainlessは固定キャスターであり、長方形プレート取付タイプの産業用車輪ユニットです。ハウジングはステンレス、重量系材料で構成されており、耐食性と耐久性に優れた設計となっています。車輪部分は直径100mmのアルミニウム製ボディに、緩衝、耐熱性を備えたトレッド材を装備し、ドライベアリングブッシュにより滑らかな回転性能を実現しています。本体の全高は128mmで、コンパクトながら安定した構造を備えています。静的荷重容量は160kg、動的荷重容量は時速4kmにおいて80kgの性能を有しており、様々な用途に対応可能です。本製品はケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムとクリーンルーム技術、消防技術と防火設備、機械製造、輸送機器など、多岐にわたる産業分野での使用を想定して設計されています。

100 mm
128 mm
80 kg
100 mm
128 mm
80 kg