固定キャスター 75 mm
Agila固定キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材料で構成され、優れた耐久性を提供します。ホイールはポリプロピレン製ボディに熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しており、直径75mmの設計となっています。全高は100mmのコンパクトな寸法で設計されています。荷重仕様は、動荷重75kg(速度3km/h時)、静荷重150kgの負荷能力を有します。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、医療・介護分野から商業施設まで幅広い用途に適用可能な多用途キャスターです。
固定キャスター 75 mm
Agila固定キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングにはスチール中量系材料を使用し、優れた耐久性を実現しています。ホイール本体はシートスチール製で、トレッド部分には硬質ゴム(ノンマーキング)を採用しており、床面を傷つけることなく静音性に優れた走行が可能です。ベアリングにはコーンボールベアリングを搭載し、スムーズな回転性能を提供します。ホイール直径は75mm、全高は100mmのコンパクト設計となっています。荷重性能は、動荷重55kg(速度3km/h時)、静荷重110kgを実現しています。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、幅広い用途に対応した信頼性の高いキャスターです。
固定キャスター 125 mm
Agila固定キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングにはスチール中量系材料を使用し、優れた耐久性を実現しています。ホイール本体はシートスチール製で、トレッド部分には硬質ゴム(ノンマーキング)を採用しており、床面を傷つけることなく静音性に優れた走行が可能です。ベアリングにはコーンボールベアリングを搭載し、スムーズな回転性能を提供します。ホイール直径は125mm、全高は160mmのコンパクト設計となっています。荷重性能は、動荷重100kg(走行速度3km/h時)、静荷重200kgを実現しています。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、幅広い用途に対応した信頼性の高いキャスターです。
固定キャスター 100 mm
Agila固定キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材料で構成され、優れた耐久性を提供します。ホイールはシートスチール製ボディに硬質ゴム、ノンマーキングトレッドを装着し、コーンボールベアリングにより滑らかな回転を実現します。ホイール直径は100mm、全高は135mmのコンパクト設計となっています。荷重仕様は、動荷重80kg(速度3km/h時)、静荷重160kgの負荷能力を有します。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、医療・介護・商業施設での幅広い用途に最適化された設計です。
固定キャスター 125 mm
Agila固定キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングにはスチール中量系材料を使用し、優れた耐久性と安定性を実現しています。ホイール本体はポリプロピレン製で、トレッド部分には熱可塑性ゴムを採用し、プレーンベアリングにより滑らかな回転を提供します。ホイール直径は125mm、全高は160mmのコンパクト設計となっています。荷重仕様は、動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgに対応し、幅広い用途に適用可能です。主な使用分野として、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、医療・介護・商業施設での使用に最適化されています。
固定キャスター 125 mm
Agila固定キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングにはスチール中量系材料を使用し、優れた耐久性を実現しています。ホイール本体はシートスチール製で、トレッド部分には硬質ゴム(黒、導電性)を採用し、静電気の蓄積を防止します。ベアリングにはコーンボールベアリングを搭載し、スムーズな回転性能を提供します。ホイール直径は125mm、全高は160mmのコンパクト設計です。荷重性能は、動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgを実現しています。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、幅広い用途に対応可能な汎用性の高いキャスターです。
固定キャスター 150 mm
Agila固定キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングにはスチール、中量系材料を使用し、優れた耐久性と安定性を実現しています。ホイール本体はポリプロピレン製で、トレッド部分には熱可塑性ゴムを採用し、精密ボールベアリングにより滑らかな回転を提供します。ホイール直径は150mm、全高は185mmのコンパクト設計となっています。動的荷重は3km/h時に100kg、静的荷重は200kgまで対応可能です。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、医療・介護分野から商業施設まで幅広い用途に最適化されています。
固定キャスター 100 mm
Agila固定キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングにはスチール、中量系材料を使用し、優れた耐久性を実現しています。ホイール本体はポリアミド製で、トレッド部分にはポリウレタン、樹脂成型材を採用し、精密ボールベアリングにより滑らかな回転を提供します。ホイール直径は100mm、全高は135mmのコンパクト設計となっています。荷重仕様は、動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgの高い負荷能力を有します。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、医療・介護分野から商業施設まで幅広い用途に最適です。
固定キャスター 75 mm
Agila固定キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングにはスチール中量系材料を使用し、優れた耐久性を実現しています。ホイール本体はシートスチール製で、トレッド部分には硬質ゴム(黒色、導電性)を採用し、静電気の蓄積を防止します。ベアリングにはコーンボールベアリングを搭載し、スムーズな回転性能を提供します。ホイール直径は75mm、全高は100mmのコンパクト設計となっています。荷重性能は、動荷重55kg(速度3km/h時)、静荷重110kgを実現しています。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、医療・介護・商業施設での幅広い用途に最適です。
固定キャスター 50 mm
Agila固定キャスターは、正方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングにはスチール、中量系材料を使用し、優れた耐久性を実現しています。ホイール本体はシートスチール製で、トレッドには硬質ゴム、黒、導電性材料を採用し、コーンボールベアリングにより滑らかな回転を提供します。ホイール直径は50mm、全高は69mmのコンパクト設計となっています。荷重仕様は、動荷重40kg(速度3km/h時)、静荷重80kgに対応します。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、医療・介護分野から商業施設まで幅広い用途に最適化された設計です。導電性トレッドにより静電気対策も万全で、衛生管理が重要な環境での使用に適しています。
固定キャスター 100 mm
Agila固定キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングにはスチール中量系材料を使用し、優れた耐久性を実現しています。ホイール本体はシートスチール製で、トレッド部分には硬質ゴム(黒色、導電性)を採用し、静電気の蓄積を防止します。ベアリングにはコーンボールベアリングを搭載し、スムーズな回転性能を提供します。ホイール直径は100mm、全高は135mmのコンパクト設計です。荷重性能は、動荷重80kg(速度3km/h時)、静荷重160kgを実現しています。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、幅広い用途に対応する汎用性の高いキャスターです。
固定キャスター 75 mm
Agila固定キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材料で構成され、優れた耐久性を提供します。ホイールは導電性ポリプロピレン製のボディに導電性熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵しています。ホイール直径は75mm、全高は100mmのコンパクト設計となっています。動荷重は3km/h時に75kg、静荷重は150kgの負荷容量を有します。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、医療・介護分野から商業施設まで幅広い用途に対応し、導電性により静電気対策が必要な環境での使用に最適です。
固定キャスター 150 mm
Agila固定キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングにはスチール中量系材料を使用し、優れた耐久性と安定性を実現しています。ホイール本体はポリプロピレン製で、トレッド部分には熱可塑性ゴムを採用し、プレーンベアリングにより滑らかな回転を提供します。ホイール直径は150mm、全高は185mmの設計となっています。動荷重は3km/h時に100kg、静荷重は200kgの負荷容量を有します。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、医療・介護分野から商業施設まで幅広い用途に対応した多目的キャスターです。
固定キャスター 150 mm
Agila固定キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングにはスチール中量系材料を使用し、優れた耐久性を実現しています。ホイール本体はシートスチール製で、トレッドには硬質ゴム(ノンマーキング)を採用し、床面への跡付きを防止します。ベアリングにはコーンボールベアリングを搭載し、スムーズな回転性能を提供します。ホイール直径は150mm、全高は185mmの設計となっています。動荷重は時速3km/hで100kg、静荷重は200kgの負荷容量を有します。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、幅広い用途に対応可能な汎用性の高いキャスターです。
固定キャスター 125 mm
Agila固定キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングにはスチール中量系材料を使用し、優れた耐久性を実現しています。ホイール本体はポリアミド製で、トレッド部分にはポリウレタン樹脂成形材を採用し、床面への優しい接触と静音性を提供します。精密ボールベアリングにより滑らかな回転を保証し、ホイール直径は125mm、全高は160mmの設計となっています。荷重仕様は、動荷重が時速3km/hで100kg、静荷重が200kgまで対応可能です。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、医療・介護分野から商業施設まで幅広い用途に最適化されています。
固定キャスター 100 mm
Agila固定キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングにはスチール、中量系材料を使用し、優れた耐久性を実現しています。ホイール本体には導電性ポリアミドを採用し、トレッド部分には導電性ポリウレタン、樹脂成型材を使用することで、静電気の蓄積を防止します。精密ボールベアリングにより滑らかな回転性能を確保し、ホイール直径は100mm、全高は135mmのコンパクト設計となっています。動荷重は3km/h時に100kg、静荷重は200kgの負荷能力を有します。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、医療・介護分野から商業施設まで幅広い用途に対応可能です。
固定キャスター 125 mm
Agila固定キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングにはスチール、中量系材料を使用し、優れた耐久性を実現しています。ホイール本体には導電性ポリアミド材料を採用し、トレッド部分には導電性ポリウレタン、樹脂成型材料を使用することで、静電気対策と優れた走行性能を両立しています。ベアリングには精密ボールベアリングを搭載し、スムーズな回転を保証します。ホイール直径は125mm、全高は160mmのコンパクト設計となっています。荷重仕様は、動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgの高い耐荷重性能を有しています。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、幅広い用途に対応可能です。
固定キャスター 50 mm
Agila固定キャスターは、正方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングにはスチール、中量系材料を使用し、優れた耐久性を実現しています。ホイール本体はポリアミド製で、トレッド部分にはポリウレタン、樹脂成型材を採用し、精密ボールベアリングにより滑らかな回転を提供します。ホイール直径は50mm、全高は69mmのコンパクト設計となっています。荷重仕様は、動荷重40kg(速度3km/h時)、静荷重80kgに対応しています。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、医療・介護分野から商業施設まで幅広い用途に最適です。
固定キャスター 125 mm
ICS固定キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングは耐久性に優れたポリアミド製で構成されており、長期間の使用に対応します。ホイール本体にはポリアミド材を使用し、トレッド部分にはポリウレタン樹脂成形材を採用することで、優れた耐摩耗性と静音性を実現しています。ベアリングには精密ボールベアリングを搭載し、スムーズな回転性能を提供します。ホイール直径は125mm、全高は166mmの設計となっています。荷重仕様については、動荷重が時速3km時に100kg、静荷重が200kgの負荷能力を有しており、様々な産業用途での使用に適した性能を備えています。
固定キャスター 100 mm
ICS固定キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングには耐久性に優れたポリアミド材を使用し、長期間の使用に対応します。ホイールは、ポリプロピレン製のボディに熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせた構造で、精密ボールベアリングにより滑らかな回転を実現します。ホイール直径は100mm、全高は141mmのコンパクト設計となっています。荷重仕様は、動荷重が時速3kmで100kg、静荷重が200kgの高い耐荷重性能を備えています。ケアベッド用途に最適化された設計により、医療機器や介護機器での使用に適しており、静音性と操作性を両立した信頼性の高いキャスターです。
固定キャスター 125 mm
ICS固定キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングには耐久性に優れたポリアミド材を使用し、長期間の使用に対応します。ホイール本体はポリプロピレン製で軽量性と強度を両立し、トレッド部分には熱可塑性ゴムを採用することで優れたグリップ力と静音性を実現しています。ベアリングには精密ボールベアリングを搭載し、スムーズな回転性能を提供します。ホイール直径は125mm、全高は166mmのコンパクト設計となっています。荷重仕様は、動荷重が時速3km時に100kg、静荷重が200kgまで対応可能で、ケアベッド用途に最適化された性能を発揮します。高い信頼性と優れた操作性を兼ね備えた製品です。
固定キャスター 125 mm
ICS固定キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングには耐久性に優れたポリアミド材を使用し、長期間の使用に対応します。ホイールは、ポリプロピレン製のボディに熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせた構造で、床面への優れた密着性と静音性を実現しています。ベアリングには精密ボールベアリング、封止タイプを採用し、スムーズな回転と防塵性能を確保しています。ホイール直径は125mm、全高は166mmのコンパクト設計です。荷重仕様は、動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgの高い耐荷重性能を有しており、ケアベッドなどの医療機器用途に最適化されています。精密な構造と信頼性の高い材料選定により、医療現場での厳しい使用条件下でも安定した性能を発揮します。
固定キャスター 125 mm
ICS固定キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングは耐久性に優れたポリアミド製で構成されており、長期間の使用に対応します。ホイールは導電性ポリアミド製のボディに導電性ポリウレタン樹脂成型トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリング(封止タイプ)を内蔵しています。ホイール直径は125mm、全高は166mmの設計となっています。荷重仕様は、動荷重が時速3km時に100kg、静荷重が200kgまで対応可能です。導電性材料の採用により静電気の蓄積を防止し、ケアベッド用途に最適化された仕様となっています。精密ベアリングの採用により滑らかな走行性能を実現し、医療機器や精密機器の移動に適した高品質キャスターです。
固定キャスター 125 mm
ICS固定キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングには耐久性に優れたポリアミド材を使用し、長期間の使用に対応します。ホイールは、ポリアミド製のボディにポリウレタン樹脂成型トレッドを組み合わせた構造で、精密ボールベアリング(封止タイプ)により滑らかな回転を実現します。ホイール直径は125mm、全高は166mmのコンパクト設計となっています。荷重仕様は、動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgの高い耐荷重性能を有します。主な用途としてケアベッド向けに最適化されており、医療・介護分野での使用に適した信頼性の高いキャスターです。
Frequently Asked Questions
固定式キャスターの利点
固定キャスターは、安定した正確な動きを実現するように設計されているため、長距離の直線輸送に最適です。剛性の高い構造により、横方向の剛性が抜群です。2つの回転キャスターと組み合わせると、制御されながらも操作しやすい動きが可能になり、方向性と柔軟性の両方を確保できます。
TENTE固定式キャスターにはさまざまな利点があります。
直線運動 — 固定キャスターにより、不必要な旋回をすることなく、まっすぐな経路を安定して正確に移動できます。そのため、安全で予測可能な動きを必要とする用途に最適です。
高い安定性—剛性の高い設計により、スイベルキャスターと比較して優れた横方向の安定性が得られます。この安定性により、特に重い負荷がかかった場合に、転倒やドリフトのリスクが軽減されます。
制御された操縦性 — 回転式キャスターと組み合わせると、ガイド付きでありながら柔軟な動きが可能になります。
より高い耐荷重—可動部品が少ないため、同様の回転キャスターと比較してより大きな負荷を処理できます。
固定式キャスターの種類
固定キャスターには、重い産業負荷の処理から小型機器のスムーズな移動まで、さまざまな用途に合わせて幅広い設計が用意されています。各タイプは独自の利点を提供するように設計されており、特定のニーズに合わせて安定性、制御、耐久性の適切なバランスを確保します。以下は、最も一般的なタイプの固定キャスターとその利点の一部です。
ヘビーデューティー固定キャスター
これらのキャスターは要求の厳しい用途向けに作られており、高い負荷容量と優れた耐久性を備えています。産業環境に最適で、重機、機器、または大型商品の安全で安定した輸送を保証します。TENTEヘビーデューティー固定キャスターは、最大荷重15.000kgまでご利用いただけます。
小型固定キャスター
コンパクトでありながら効率的な小型の固定式キャスターは、軽量の機器や家具に最適です。目立たないデザインにより、スムーズな動きを損なうことなく、スペースに敏感な用途に最適です。当社最小サイズの固定式キャスターCompactaは、全高13.5 mmでご用意しています。
固定式ゴムキャスター
固定式ゴムキャスターは、固定設計の安定性とゴム製ホイールの滑らかで静かな性能を兼ね備えています。ラバートレッドは優れた衝撃吸収性を提供し、騒音を低減し、敏感な床面を損傷から保護します
ブレーキ付き固定キャスター
より型にはまらないがしばしば選択を求められるのは、ブレーキ付きの固定キャスターです。安全性と制御性を高めるため、これらのキャスターは固定ホイールの直進安定性と安全なブレーキを組み合わせています。固定式キャスターは主に、さまざまなロック機構を備えたスイベルキャスターと組み合わされるため、固定式キャスターにロック機構を追加する必要はほとんどありません。ブレーキ付きの固定キャスターは、静止しているときに動かないようにする必要がある用途に特に適しています。
固定キャスターは、さまざまな業界で安定した信頼性の高い輸送を保証するため、さまざまな用途で不可欠です。医療分野では、滅菌カート、クリーンルームカート、ランドリートロリーなどの機器によく使用され、ガイド付きの安定した輸送が不可欠です。産業環境では、固定式キャスターが重機、フォークリフト、自動シャトルシステム、および作業場設備をサポートし、直線ルートでの耐久性と安全性の高い輸送を可能にします。安定性と精度が等しく重要なオフィスチェア、ロールケージ、ショッピングカート、ケータリングカート、旅行用品など、家具やモバイルアプリケーションでも使用されています。セグメントに関係なく、固定式キャスターは堅牢な構造と信頼性の高い性能を兼ね備え、幅広いモビリティニーズを満たします。