固定キャスター 100 mm
Agila
注文番号:
990031221
EAN:
4031582344851
商品番号:
2478XSP100P50
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 多様な取り付けオプション
Agila固定キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングにはスチール、中量系材料を使用し、優れた耐久性を実現しています。ホイール本体には導電性ポリアミドを採用し、トレッド部分には導電性ポリウレタン、樹脂成型材を使用するこ...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Agila固定キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングにはスチール、中量系材料を使用し、優れた耐久性を実現しています。ホイール本体には導電性ポリアミドを採用し、トレッド部分には導電性ポリウレタン、樹脂成型材を使用することで、静電気の蓄積を防止します。精密ボールベアリングにより滑らかな回転性能を確保し、ホイール直径は100mm、全高は135mmのコンパクト設計となっています。動荷重は3km/h時に100kg、静荷重は200kgの負荷能力を有します。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、医療・介護分野から商業施設まで幅広い用途に対応可能です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
コア属性
フィッティング
ハウジング
ホイール
特別な機能
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
認定された導電性
静電気放電からユーザーや電気機器を保護する導電バージョン