自在キャスター 100 mm
Agila
注文番号:
990033025
EAN:
4031582342949
商品番号:
2470XSP100P50
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 多様な取り付けオプション
Agila自在キャスターは長方形プレートタイプの取付金具を備えた産業用キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を採用しています。ホイール本体は導電性ポリアミド製で、トレッド部分には導電性ポリウレ...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Agila自在キャスターは長方形プレートタイプの取付金具を備えた産業用キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を採用しています。ホイール本体は導電性ポリアミド製で、トレッド部分には導電性ポリウレタン樹脂成型材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は100mm、全高は135mmの設計となっています。荷重性能は動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgを実現しており、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなどの幅広い用途に対応します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
コア属性
フィッティング
ハウジング
ホイール
特別な機能
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
認定された導電性
静電気放電からユーザーや電気機器を保護する導電バージョン