メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Agila固定キャスターは、長方形プレート取付タイプの産業用キャスターであり、スチール・中量系の堅牢なハウジングを採用しています。このキャスターは、直径150mmの高性能ホイールを搭載しており、ホイール本体にはポリプロピレン製のボディと熱可塑性ゴム製のトレッドを組み合わせた構造となっています。ホイールの回転性能を確保するため、精密ボールベアリングが採用されており、スムーズで安定した走行を実現しています。全体高さは185mmであり、コンパクトな設計となっています。静的荷重容量は200kgであり、動的荷重容量は時速3km/hの速度条件下で100kgの性能を発揮します。本製品は、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、多様な医療・福祉・商業施設での使用に適しており、信頼性の高い移動ソリューションを提供します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
2478PJP150P50
EAN
4031582030631
S4材質番号
990006887
コア属性
ハウジングタイプ
固定キャスター
全幅
60 mm
3km/hの耐荷重
100 kg
静荷重
200 kg
取付高
185 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.75 kg
製品名
Agila
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
8.5 mm
プレート穴長(最大)
51.5 mm
プレート穴長(最小)
46.5 mm
プレート穴幅(最大)
61.5 mm
プレート穴幅(最小)
56 mm
プレート長
77 mm
プレート幅
67 mm
ハウジング
色
青色被膜保護
フォーク形状
幅の広い
住宅用建材
スチール、中量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
ドーム径
60 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
87 ショアA
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
熱可塑性ゴム
トレッド幅
32 mm
直径
150 mm
ボディ幅
32 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
精密ボールベアリング
車輪色
シルバーグレー(RAL7001)
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
方向ロック付き旋回キャスター 150 mm
方向ロック付き旋回キャスター 150 mm
Agila
2471PJP150P50

Agila は方向ロック付き旋回キャスターとして設計された製品であり、搬送用途において安定した直進性と確実な方向固定を両立させることを目的としています。取付部には長方形プレートを採用しており、既存の台車や設備の取付面に対して容易に固定できる構成となっています。ハウジングには2つのボールレースを備えた旋回ベアリングを内蔵しており、荷重を効率よく分散させながら滑らかで軽快な旋回動作を実現します。ハウジングの材質はスチール(中量系)であり、剛性と耐久性を確保した堅牢な構造となっています。ホイールの直径は150 mmで、精密ボールベアリングを採用しているため、低い回転抵抗と高い信頼性を備えています。ベアリングの精度により旋回と転動の双方で安定した動作が得られるため、長時間の連続使用においても操作性が維持されます。トレッド材には熱可塑性ゴムを、ホイール本体にはポリプロピレンを使用しており、用途に応じた走行性と耐久性のバランスを考慮した材料構成となっています。全高は185 mmであり、天板や床面との位置関係を確認しながら、限られた設置スペースにも対応できる寸法設計となっています。静荷重は200 kgであり、停止時に規定の荷重を支持できる能力を示しています。静荷重の値は、対象物を静止させた状態での支持能力を基準としています。動荷重は3 km/hの走行速度において100 kgとなっており、移動中に負荷を受ける条件での許容荷重を示しています。静荷重と動荷重の差は走行時の衝撃や速度変化を考慮した設計上の余裕を表すものであり、実際の使用条件に応じて適切に選定する必要があります。想定される用途は、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイであり、多様な現場での運用に適しています。

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg
バリアント
自在キャスター 150 mm
自在キャスター 150 mm
Agila
2470PJP150P50

Agila自在キャスターは長方形プレートフィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホイールはポリプロピレン製ボディに熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径150mmの仕様となっています。全高は185mmのコンパクト設計です。荷重性能は動荷重100kg(3km/h時)、静荷重200kgを実現しています。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど幅広い用途に対応し、医療・介護分野から商業施設まで多様な環境での使用に適しています。

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg
バリアント
トータルロック付き自在キャスター 150 mm
トータルロック付き自在キャスター 150 mm
Agila
2477PJP150P50

Agilaはトータルロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、操作性と確実な固定を両立させています。取付部には長方形プレートを採用しており、既存の台車や設備フレームへの据え付けを容易にします。取付面に対して均一な荷重分布が得られるため、固定部の信頼性向上にも寄与します。ハウジングは2つのボールレースを備えた旋回ベアリング構造を有し、円滑な旋回動作と押し引き時の操作負担の軽減を実現します。ハウジングの材質はスチール(中量系)で、繰り返しの荷重や衝撃に対して十分な強度と耐久性を確保しています。ホイールの直径は150 mmで、軸受には精密ボールベアリングを採用しているため、転がり抵抗が小さく安定した回転性能を維持できます。回転部の摩擦が低減されるため、ハンドル操作時の力も軽減されます。トレッドには熱可塑性ゴムを使用し、床面への衝撃や振動を緩和するとともに、床材の傷付きを抑制します。ホイール本体はポリプロピレン製で、軽量性と耐薬品性を兼ね備えているため、頻繁な洗浄が行われる環境にも適しています。製品全体の高さは185 mmであり、限られた設置スペースにも対応可能です。高さ寸法は、床面からの天板高さや既存機器との干渉を検討する際の重要な設計パラメータとなります。静荷重は200 kgまで対応し、停止状態での支持能力を示しています。動荷重は速度3 km/hにおいて100 kgまで許容されており、移動中の負荷条件を設計時の基準として活用できます。静荷重と動荷重を区別して評価することで、用途に応じた適切な機種選定が可能です。本製品は、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、幅広い用途に適しています。

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg