トータルロック付き自在キャスター 150 mm
Agila
注文番号:
990006886
EAN:
4031582050691
商品番号:
2477PJP150P50
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 多様な取り付けオプション
Agilaはトータルロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、操作性と確実な固定を両立させています。取付部には長方形プレートを採用しており、既存の台車や設備フレームへの据え付けを容易にします。取付面に対して均一な荷重分布が得られるため、固定部の信...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Agilaはトータルロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、操作性と確実な固定を両立させています。取付部には長方形プレートを採用しており、既存の台車や設備フレームへの据え付けを容易にします。取付面に対して均一な荷重分布が得られるため、固定部の信頼性向上にも寄与します。ハウジングは2つのボールレースを備えた旋回ベアリング構造を有し、円滑な旋回動作と押し引き時の操作負担の軽減を実現します。ハウジングの材質はスチール(中量系)で、繰り返しの荷重や衝撃に対して十分な強度と耐久性を確保しています。ホイールの直径は150 mmで、軸受には精密ボールベアリングを採用しているため、転がり抵抗が小さく安定した回転性能を維持できます。回転部の摩擦が低減されるため、ハンドル操作時の力も軽減されます。トレッドには熱可塑性ゴムを使用し、床面への衝撃や振動を緩和するとともに、床材の傷付きを抑制します。ホイール本体はポリプロピレン製で、軽量性と耐薬品性を兼ね備えているため、頻繁な洗浄が行われる環境にも適しています。製品全体の高さは185 mmであり、限られた設置スペースにも対応可能です。高さ寸法は、床面からの天板高さや既存機器との干渉を検討する際の重要な設計パラメータとなります。静荷重は200 kgまで対応し、停止状態での支持能力を示しています。動荷重は速度3 km/hにおいて100 kgまで許容されており、移動中の負荷条件を設計時の基準として活用できます。静荷重と動荷重を区別して評価することで、用途に応じた適切な機種選定が可能です。本製品は、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、幅広い用途に適しています。