メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Agila固定キャスターは、長方形プレート取付タイプの産業用キャスターで、スチール製中量系ハウジングを採用しており、耐久性と安定性に優れた設計となっています。ホイールは直径75mmのシートスチール製ボディに硬質ゴム・ノンマーキング仕様のトレッド材を装備し、コーンボールベアリングにより滑らかで信頼性の高い回転性能を実現しています。本製品の全体高さは100mmで、コンパクトながら十分な作業空間を確保できる寸法設計となっています。静的荷重容量は110kg、動的荷重容量は時速3km走行時に55kgの性能を備えており、様々な用途に対応可能です。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、医療・福祉・商業施設における多岐にわたる用途での使用に適しており、安定した移動と確実な固定が求められる環境で優れた性能を発揮します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
2478DIK075P60-67x60
EAN
4031582030082
S4材質番号
990004890
コア属性
ハウジングタイプ
固定キャスター
全幅
43 mm
3km/hの耐荷重
55 kg
静荷重
110 kg
取付高
100 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.31 kg
製品名
Agila
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
6.3 mm
プレート穴長(最大)
48 mm
プレート穴長(最小)
40 mm
プレート穴幅(最大)
48 mm
プレート穴幅(最小)
40 mm
プレート長
67 mm
プレート幅
60 mm
ハウジング
色
青色被膜保護
フォーク形状
幅の広い
住宅用建材
スチール、中量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
ドーム径
43 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
80 ショアA
本体材質
シートスチール
トレッド材質
硬質ゴム、ノンマーキング
トレッド幅
25 mm
直径
75 mm
ボディ幅
25 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
コーンボールベアリング
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
車輪 75 mm
Puretech
DIK 075x25-Ø6,1

Puretechは車輪タイプのキャスター用ホイールで、直径75mm、トレッド幅25mm、ハブ長28mm、アクスル穴径6mmの仕様を備えています。トレッド材質は硬質ゴム・ノンマーキング製で、ホイール本体はシートスチール製、ベアリングはコーンボールベアリングを採用しています。静的荷重容量は110kg、動的荷重容量は時速3km/hで55kgとなっており、足場、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器など、様々な用途に対応できる設計となっています。

75 mm
55 kg
75 mm
55 kg