メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Agila固定キャスターは、長方形プレート取付タイプの産業用キャスターであり、スチール製の中量系ハウジングに2つのボールレース旋回ベアリングを搭載した堅牢な設計となっています。車輪は直径75mmの硬質ゴム製で、黒色かつ導電性を備えており、コーンボールベアリングにより滑らかな回転性能を実現しています。本製品の全高は100mmで、コンパクトながら安定した構造を提供します。静的負荷容量は110kg、動的負荷容量は時速3kmにおいて55kgの性能を有しており、様々な用途に対応可能です。Agila固定キャスターは、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、医療・福祉・商業施設における多岐にわたる応用が可能であり、信頼性と耐久性を必要とする環境での使用に最適です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
2478DYK075P60-67X60
EAN
4031582344523
S4材質番号
990028590
コア属性
ハウジングタイプ
固定キャスター
全幅
43 mm
3km/hの耐荷重
55 kg
静荷重
110 kg
取付高
100 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.29 kg
製品名
Agila
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
6.3 mm
プレート穴長(最大)
48 mm
プレート穴長(最小)
40 mm
プレート穴幅(最大)
48 mm
プレート穴幅(最小)
40 mm
プレート長
67 mm
プレート幅
60 mm
ハウジング
色
青色被膜保護
フォーク形状
幅の広い
住宅用建材
スチール、中量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
ドーム径
43 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
80 ショアA
本体材質
シートスチール
トレッド材質
硬質ゴム、黒、導電性
トレッド幅
25 mm
直径
75 mm
ボディ幅
25 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
コーンボールベアリング
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
車輪 75 mm
Puretech
DIK 075x25-Ø6,1

Puretechは車輪タイプのキャスター用ホイールで、直径75mm、トレッド幅25mm、ハブ長28mm、アクスル穴径6mmの仕様を備えています。トレッド材質は硬質ゴム・ノンマーキング製で、ホイール本体はシートスチール製、ベアリングはコーンボールベアリングを採用しています。静的荷重容量は110kg、動的荷重容量は時速3km/hで55kgとなっており、足場、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器など、様々な用途に対応できる設計となっています。

75 mm
55 kg
75 mm
55 kg