固定キャスター 50 mm
Agila
注文番号:
990039979
EAN:
4031582404326
商品番号:
2478UAP050P41-55
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 多様な取り付けオプション
Agila固定キャスターは、正方形プレート取付タイプの産業用車輪ユニットであり、スチール中量系の堅牢なハウジングで構成されています。このキャスターは直径50mmのポリウレタン樹脂成型トレッド材を備えた車輪を搭載し、精密ボールベアリングにより滑らかで信頼性の...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Agila固定キャスターは、正方形プレート取付タイプの産業用車輪ユニットであり、スチール中量系の堅牢なハウジングで構成されています。このキャスターは直径50mmのポリウレタン樹脂成型トレッド材を備えた車輪を搭載し、精密ボールベアリングにより滑らかで信頼性の高い回転性能を実現しています。全体高さは69mmで、コンパクトながら安定した設計となっています。静的負荷容量は80kg、動的負荷容量は時速3kmにおいて40kgの性能を有しており、様々な用途に対応可能です。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、医療・福祉・商業施設における多岐にわたる応用が可能であり、耐久性と操作性を兼ね備えた信頼性の高いソリューションを提供します。