固定キャスター 100 mm
Alpha固定キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成されており、高い耐久性を実現しています。ホイール本体はシートスチール製で、トレッド部分には硬質ゴム、ノンマーキング材料を使用し、床面への跡付きを防止します。ベアリングにはローラーベアリングを採用し、スムーズな回転性能を提供します。ホイール直径は100mm、全高は128mmのコンパクト設計となっています。荷重仕様は、動荷重が時速4km/hで70kg、静荷重が140kgの負荷能力を有し、様々な産業用途に対応可能な性能を備えています。
固定キャスター 125 mm
Alpha固定キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成されており、高い耐久性を実現しています。ホイールはポリプロピレン製のボディに硬質ゴム、ノンマーキングトレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵した直径125mmの設計となっています。全高は155mmのコンパクトな寸法で、様々な用途に対応可能です。荷重仕様は、4km/hでの動荷重80kg、静荷重160kgの負荷能力を有し、工業用途での安定した性能を提供します。床面への跡残りを防ぐノンマーキングトレッドにより、清潔性が要求される環境でも安心してご使用いただけます。
固定キャスター 160 mm
Alpha固定キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングにはスチール、重量系材料を使用し、高い耐久性と安定性を実現しています。車輪本体はポリアミド製で、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用することで一体構造となっており、プレーンベアリングにより滑らかな回転を提供します。車輪直径は160mm、全高は200mmのコンパクト設計です。荷重仕様は、動荷重が4km/h時に350kg、静荷重が700kgまで対応可能で、重量物の搬送や固定用途に最適な性能を発揮します。堅牢な構造と優れた荷重性能により、工場や倉庫での使用に適した信頼性の高いキャスターです。
固定キャスター 160 mm
Alpha固定キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成されており、高い耐久性を実現しています。車輪は直径160mmのポリアミド製車輪本体を使用し、トレッド材質は車輪本体と同一材料で統一されています。ベアリングにはローラーベアリングを採用し、スムーズな回転性能を提供します。全高は200mmに設計されており、コンパクトながら十分な地上高を確保しています。荷重仕様については、動荷重が4km/h時に350kg、静荷重が700kgの負荷能力を有しており、重量物の搬送や固定用途に適した高性能キャスターとなっています。
固定キャスター 200 mm
Alpha固定キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成されており、高い耐久性を実現しています。車輪本体はポリアミド製で、トレッド材も車輪本体と同一材料を使用し、一体構造による優れた耐摩耗性を提供します。ベアリングにはローラーベアリングを採用し、スムーズな回転性能を確保しています。車輪直径は200mm、全高は240mmの設計となっています。荷重性能については、動荷重が4km/h時に350kg、静荷重が700kgの負荷容量を有し、重量物の搬送に適した仕様となっています。この固定キャスターは、工場や倉庫での重量物運搬機器に最適な選択肢です。
固定キャスター 125 mm
Alpha固定キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製の重量系構造で、高い耐久性と安定性を提供します。ホイール本体はポリアミド材料で製造され、トレッドには弾性タイヤ(黒、加硫処理)を使用しており、優れたグリップ力と静音性を実現します。ベアリングにはローラーベアリングを採用し、スムーズな回転を保証します。ホイール直径は125mm、全高は155mmの設計となっています。荷重仕様については、動荷重が4km/h時に250kg、静荷重が500kgまで対応可能で、重量物の搬送に適した高負荷容量を備えています。この製品は工場や倉庫での重量物運搬用途に最適な性能を発揮します。
固定キャスター 125 mm
Alpha固定キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成されており、高い耐久性を実現しています。ホイール本体はシートスチール製で、トレッドには硬質ゴム、黒、導電性材料を使用し、優れたグリップ力と静電気対策を提供します。ベアリングにはローラーベアリングを採用し、スムーズな回転を確保しています。ホイール直径は125mm、全高は155mmの設計となっています。荷重仕様は、動荷重が4km/h時に100kg、静荷重が200kgまで対応可能で、重量物の搬送に適した高性能キャスターです。導電性トレッドにより、静電気に敏感な環境での使用にも最適化されています。
固定キャスター 100 mm
Alpha固定キャスターは、長方形プレートフィッティングを備えた産業用キャスターです。ハウジングはスチール製の重量系構造で、高い耐久性と安定性を提供します。ホイールは、ポリアミド製のボディに弾性タイヤ(黒色、加硫処理)のトレッドを組み合わせ、ローラーベアリングを内蔵しています。ホイール直径は100mm、全高は128mmのコンパクト設計となっています。動的荷重容量は4km/h時に160kg、静的荷重容量は320kgを実現し、重量物の搬送や固定用途に最適な性能を発揮します。弾性タイヤトレッドにより床面への衝撃を軽減し、静粛性にも優れています。
固定キャスター 200 mm
Alpha固定キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成されており、高い耐久性を実現しています。ホイールは、ポリプロピレン製のボディに硬質ゴム、黒のトレッド材を組み合わせ、ローラーベアリングを内蔵した直径200mmの設計となっています。全高は240mmのコンパクトな寸法で、様々な用途に対応可能です。荷重性能は、動荷重が4km/h時に205kg、静荷重が410kgの高い負荷容量を誇り、重量物の搬送や固定設置において優れた性能を発揮します。工業用途や倉庫設備での使用に最適な仕様となっています。
固定キャスター 200 mm
Alpha固定キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成されており、高い耐久性を実現しています。ホイールはポリアミド製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理トレッドを組み合わせ、ローラーベアリングを内蔵しています。ホイール直径は200mm、全高は240mmの設計となっています。荷重仕様は、動荷重が4km/h時に400kg、静荷重が800kgの負荷容量を有し、重量物の搬送や固定設置に適した性能を提供します。床面を傷つけないノンマーキングトレッドにより、清潔性が要求される環境での使用にも対応可能です。
固定キャスター 160 mm
Alpha固定キャスターは、長方形プレートタイプの取付金具を備えた産業用キャスターです。ハウジングはスチール製の重量系構造で、高い耐久性と安定性を提供します。ホイールは、ポリアミド製のボディに弾性タイヤ(黒色、加硫処理済み)のトレッドを組み合わせ、ローラーベアリングを内蔵しています。ホイール直径は160mm、全高は200mmの設計となっています。荷重仕様は、動荷重が4km/h時に300kg、静荷重が600kgまで対応可能で、重量物の搬送や固定設置に適した高性能キャスターです。スチール製ハウジングとポリアミドホイールの組み合わせにより、優れた強度と滑らかな走行性能を両立し、工場や倉庫での使用に最適化されています。
固定キャスター 200 mm
Alpha固定キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製の重量系構造により、高い耐久性と安定性を実現しています。ホイール本体はポリアミド材料で製造され、トレッド部分には弾性タイヤ(黒、加硫処理)を使用することで優れたグリップ性能と静音性を提供します。ベアリングにはローラーベアリングを採用し、スムーズな回転を確保しています。ホイール直径は200mm、全高は240mmの設計となっています。荷重仕様については、動荷重が4km/h時に400kg、静荷重が800kgの負荷能力を有しており、重量物の搬送に適した高性能キャスターです。
固定キャスター 80 mm
Alpha固定キャスターは、長方形プレートタイプの取付金具を備えた産業用キャスターです。ハウジングはスチール製の重量系構造で、高い耐久性と安定性を提供します。車輪は直径80mmのポリアミド製本体で構成され、トレッド材質は車輪本体と同一素材を使用しています。ローラーベアリングを採用することで、スムーズな回転性能を実現しています。全高は108mmのコンパクト設計となっています。荷重性能については、動荷重が4km/h時に200kg、静荷重が400kgの負荷容量を有しており、重量物の搬送や固定設置における信頼性の高い性能を発揮します。工業用途や重量機器の移動に最適な仕様となっています。
固定キャスター 125 mm
Alpha固定キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製の重量系構造で、高い耐久性を実現しています。ホイールは直径125mmで、ポリプロピレン製のホイール本体に硬質ゴム(黒)のトレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵しています。全高は155mmのコンパクト設計です。荷重性能は、動荷重100kg(速度4km/h時)、静荷重200kgを誇ります。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など、幅広い産業分野での使用に適しています。
固定キャスター 160 mm
Alpha固定キャスターは長方形プレートフィッティングを採用し、スチール製重量系ハウジングにより堅牢な構造を実現しています。ホイールはポリアミド製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理のトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリング、封止により滑らかな回転を保証します。ホイール直径160mm、全高200mmのコンパクト設計で、静的荷重容量600kgを実現し、動的荷重容量は4km/h時300kg、6km/h時200kgに対応します。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い産業用途に最適です。
固定キャスター 200 mm
Alpha固定キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製の重量系構造により優れた耐久性を実現しています。ホイールはポリプロピレン製のボディに硬質ゴム、ノンマーキングトレッドを組み合わせ、ローラーベアリングを内蔵することで滑らかな回転を提供します。ホイール直径は200mm、全高は240mmの設計となっています。荷重性能は、動荷重が4km/h時に205kg、静荷重が410kgを支持可能です。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。
固定キャスター 200 mm
Alpha固定キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングにはスチール重量系材料を使用し、高い耐久性を実現しています。ホイールは直径200mmで、ポリアミド製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。全高は240mmです。荷重性能は静荷重700kg、動荷重は4km/h時400kg、6km/h時250kgに対応します。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に適用可能です。
固定キャスター 200 mm
Alpha固定キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製の重量系構造で高い耐久性を実現しています。ホイールはポリアミド製のボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理のトレッドを組み合わせ、ローラーベアリングを内蔵しています。ホイール直径は200mm、全高は240mmの設計となっています。荷重性能は動荷重400kg(速度4km/h時)、静荷重800kgを実現し、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。
固定キャスター 200 mm
Alpha固定キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングには耐久性に優れたスチール重量系材料を使用し、過酷な使用環境にも対応します。車輪本体にはポリアミド材を採用し、トレッド材も車輪本体と同一材料で構成されており、一体性の高い設計となっています。ベアリングにはプレーンベアリングを搭載し、スムーズな回転性能を実現します。車輪直径は200mm、全高は240mmのコンパクト設計です。荷重性能は、動荷重350kg(速度4km/h時)、静荷重700kgの高い耐荷重性能を誇ります。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。
固定キャスター 108 mm
Alpha固定キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製の重量系構造により高い耐久性を実現しています。車輪本体はポリプロピレン製で、トレッド材も車輪本体と同一素材を使用し、ローラーベアリングにより滑らかな回転を提供します。車輪直径は108mm、全高は132mmのコンパクト設計です。荷重仕様は、動荷重150kg(4km/h時)、静荷重300kgの高負荷対応となっています。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。
固定キャスター 80 mm
Alpha固定キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製の重量系構造により高い耐久性を実現しています。車輪本体はポリアミド材料で製造され、トレッド部分も車輪本体と同一材料を使用することで一体性を確保し、プレーンベアリングによりスムーズな回転を提供します。車輪直径は80mm、全高は108mmのコンパクト設計となっています。荷重性能は動荷重200kg(4km/h時)、静荷重400kgを実現し、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。
固定キャスター 80 mm
Alpha固定キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した高性能なキャスターです。ハウジングはスチール製の重量系構造により優れた耐久性を実現しています。ホイールはポリプロピレン製のボディに硬質ゴム(黒)のトレッドを組み合わせ、ローラーベアリングを内蔵することで滑らかな回転を提供します。ホイール直径は80mm、全高は108mmのコンパクト設計です。荷重性能は動荷重70kg(4km/h時)、静荷重140kgを実現し、自動車OEM、ケータリングカート、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。
固定キャスター 80 mm
Alpha固定キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングにはスチール重量系材料を使用し、高い耐久性を実現しています。ホイール本体はポリアミド製で、トレッドには硬質ゴム(黒)を採用し、プレーンベアリングを内蔵しています。ホイール直径は80mm、全高は108mmのコンパクト設計となっています。荷重仕様は、動荷重100kg(4km/h時)、静荷重200kgの高負荷容量を誇ります。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など、幅広い産業分野での使用に適しています。
固定キャスター 160 mm
Alpha固定キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製の重量系構造で高い耐久性を実現しています。ホイールはポリアミド製のボディに弾性タイヤ(黒、加硫処理)のトレッドを組み合わせ、ローラーベアリングを内蔵しています。ホイール直径は160mm、全高は200mmの設計となっています。荷重性能は動荷重300kg(4km/h時)、静荷重600kgを誇ります。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応可能です。
Frequently Asked Questions
固定式キャスターの利点
固定キャスターは、安定した正確な動きを実現するように設計されているため、長距離の直線輸送に最適です。剛性の高い構造により、横方向の剛性が抜群です。2つの回転キャスターと組み合わせると、制御されながらも操作しやすい動きが可能になり、方向性と柔軟性の両方を確保できます。
TENTE固定式キャスターにはさまざまな利点があります。
直線運動 — 固定キャスターにより、不必要な旋回をすることなく、まっすぐな経路を安定して正確に移動できます。そのため、安全で予測可能な動きを必要とする用途に最適です。
高い安定性—剛性の高い設計により、スイベルキャスターと比較して優れた横方向の安定性が得られます。この安定性により、特に重い負荷がかかった場合に、転倒やドリフトのリスクが軽減されます。
制御された操縦性 — 回転式キャスターと組み合わせると、ガイド付きでありながら柔軟な動きが可能になります。
より高い耐荷重—可動部品が少ないため、同様の回転キャスターと比較してより大きな負荷を処理できます。
固定式キャスターの種類
固定キャスターには、重い産業負荷の処理から小型機器のスムーズな移動まで、さまざまな用途に合わせて幅広い設計が用意されています。各タイプは独自の利点を提供するように設計されており、特定のニーズに合わせて安定性、制御、耐久性の適切なバランスを確保します。以下は、最も一般的なタイプの固定キャスターとその利点の一部です。
ヘビーデューティー固定キャスター
これらのキャスターは要求の厳しい用途向けに作られており、高い負荷容量と優れた耐久性を備えています。産業環境に最適で、重機、機器、または大型商品の安全で安定した輸送を保証します。TENTEヘビーデューティー固定キャスターは、最大荷重15.000kgまでご利用いただけます。
小型固定キャスター
コンパクトでありながら効率的な小型の固定式キャスターは、軽量の機器や家具に最適です。目立たないデザインにより、スムーズな動きを損なうことなく、スペースに敏感な用途に最適です。当社最小サイズの固定式キャスターCompactaは、全高13.5 mmでご用意しています。
固定式ゴムキャスター
固定式ゴムキャスターは、固定設計の安定性とゴム製ホイールの滑らかで静かな性能を兼ね備えています。ラバートレッドは優れた衝撃吸収性を提供し、騒音を低減し、敏感な床面を損傷から保護します
ブレーキ付き固定キャスター
より型にはまらないがしばしば選択を求められるのは、ブレーキ付きの固定キャスターです。安全性と制御性を高めるため、これらのキャスターは固定ホイールの直進安定性と安全なブレーキを組み合わせています。固定式キャスターは主に、さまざまなロック機構を備えたスイベルキャスターと組み合わされるため、固定式キャスターにロック機構を追加する必要はほとんどありません。ブレーキ付きの固定キャスターは、静止しているときに動かないようにする必要がある用途に特に適しています。
固定キャスターは、さまざまな業界で安定した信頼性の高い輸送を保証するため、さまざまな用途で不可欠です。医療分野では、滅菌カート、クリーンルームカート、ランドリートロリーなどの機器によく使用され、ガイド付きの安定した輸送が不可欠です。産業環境では、固定式キャスターが重機、フォークリフト、自動シャトルシステム、および作業場設備をサポートし、直線ルートでの耐久性と安全性の高い輸送を可能にします。安定性と精度が等しく重要なオフィスチェア、ロールケージ、ショッピングカート、ケータリングカート、旅行用品など、家具やモバイルアプリケーションでも使用されています。セグメントに関係なく、固定式キャスターは堅牢な構造と信頼性の高い性能を兼ね備え、幅広いモビリティニーズを満たします。