メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Alpha固定キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成されており、高い耐久性を実現しています。車輪は直径160mmのポリアミド製車輪本体を使用し、トレッド材質は車輪本体と同一材料で統一されています。ベアリングにはローラーベアリングを採用し、スムーズな回転性能を提供します。全高は200mmに設計されており、コンパクトながら十分な地上高を確保しています。荷重仕様については、動荷重が4km/h時に350kg、静荷重が700kgの負荷能力を有しており、重量物の搬送や固定用途に適した高性能キャスターとなっています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
3478UOJ160P63
EAN
4031582307085
コア属性
ハウジングタイプ
固定キャスター
全幅
115 mm
4km/hの耐荷重
350 kg
静荷重
700 kg
取付高
200 mm
最大温度範囲
80 °C
温度範囲(最小)
-25 °C
総重量
1.55 kg
製品名
Alpha
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
11 mm
プレート穴長(最大)
80 mm
プレート穴長(最小)
75 mm
プレート穴幅(最大)
105 mm
プレート穴幅(最小)
75 mm
プレート長
137 mm
プレート幅
115 mm
ハウジング
青色被膜保護
フォーク形状
幅の広い
住宅用建材
スチール、重量系
車輪
トレッドの硬度(D)
75 ショアD
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
車輪本体と同一
トレッド幅
40 mm
直径
160 mm
ボディ幅
40 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
車軸
ナットでネジ止め
ベアリング
ローラーベアリング
車輪色
ナチュラルホワイト
special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
堅固なハウジング
プレス成形された亜鉛メッキ鋼製
多様な取り付けオプション
幅広い用途に対応する異なる取付寸法
資源節約型の部品交換
ねじ込み式車軸で容易なホイール交換
継続的な使用
防塵リング付き旋回ベアリングで連続した動きを実現
低摩耗ホイール
極めて摩耗の少ない耐久性ホイール
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
自在キャスター 160 mm
自在キャスター 160 mm
Alpha
3470UOJ160P63

Alpha自在キャスターは長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。車輪本体はポリアミド製で、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用し、ローラーベアリングを内蔵しています。車輪直径は160mm、全高は200mmの設計となっています。荷重性能は動的荷重350kg(速度4km/h時)、静的荷重700kgを実現しており、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
バリアント
トータルロック付き自在キャスター  160 mm
トータルロック付き自在キャスター 160 mm
Alpha
3477UOJ160P63

Alpha トータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはスチール製重量系構造で、2つのボールレースによるスイベルベアリングを搭載しており、優れた回転性能を実現します。車輪本体はポリアミド製で、トレッド材も車輪本体と同一素材を使用し、ローラーベアリングにより滑らかな走行を提供します。車輪直径は160mm、全高は200mmのコンパクト設計です。動荷重は4km/h時に350kg、静荷重は700kgの高い耐荷重性能を誇ります。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg