メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Alpha固定キャスターは、長方形プレートフィッティングを備えた産業用キャスターです。ハウジングはスチール製の重量系構造で、高い耐久性と安定性を提供します。ホイールは、ポリアミド製のボディに弾性タイヤ(黒色、加硫処理)のトレッドを組み合わせ、ローラーベアリングを内蔵しています。ホイール直径は100mm、全高は128mmのコンパクト設計となっています。動的荷重容量は4km/h時に160kg、静的荷重容量は320kgを実現し、重量物の搬送や固定用途に最適な性能を発揮します。弾性タイヤトレッドにより床面への衝撃を軽減し、静粛性にも優れています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
3478UEJ100P62 T/G small
EAN
4031582377774
コア属性
ハウジングタイプ
固定キャスター
4km/hの耐荷重
160 kg
静荷重
320 kg
取付高
128 mm
最大温度範囲
80 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.58 kg
製品名
Alpha
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
9 mm
プレート穴長(最大)
80 mm
プレート穴長(最小)
77 mm
プレート穴幅(最大)
60 mm
プレート長
103 mm
プレート幅
85 mm
ハウジング
青色被膜保護
フォーク形状
幅の広い
住宅用建材
スチール、重量系
車輪
トレッドの硬度(A)
64 ショアA
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
弾性タイヤ、黒、加硫処理
トレッド幅
34 mm
直径
100 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
車軸
ナットでネジ止め
ベアリング
ローラーベアリング
special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
堅固なハウジング
プレス成形された亜鉛メッキ鋼製
多様な取り付けオプション
幅広い用途に対応する異なる取付寸法
資源節約型の部品交換
ねじ込み式車軸で容易なホイール交換
継続的な使用
防塵リング付き旋回ベアリングで連続した動きを実現
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
静かな走行
静かな作業環境を実現するソフトホイールバージョン
低振動輸送
優れた衝撃吸収性を持つ超ソフトホイール
商品ギャラリーをスキップ

アクセサリー

車輪 100 mm
Elastech
UER 100x34-Ø12

Elastech車輪は、キャスター用途に設計されたポリアミド製の車輪です。直径100mm、トレッド幅34mm、ハブ長44.4mm、アクスル穴径12mmの寸法を備えており、トレッドには弾性タイヤ、黒、加硫処理された材料が採用されています。静的荷重容量は320kg、動的荷重容量は時速4kmで160kgの性能を発揮します。ローラーベアリングを搭載しており、スムーズで信頼性の高い回転特性を実現しています。

100 mm
160 kg
100 mm
160 kg
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
トータルロック付き自在キャスター  100 mm
トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Alpha
3477UEJ100P62 T/G small

Alpha トータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを採用しています。ホイールはポリアミド製ボディに弾性タイヤ、黒、加硫処理のトレッドを装着し、ローラーベアリングを内蔵しています。ホイール直径は100mm、全高は128mmの寸法仕様となっています。荷重性能は、動荷重160kg(4km/h時)、静荷重320kgを実現しています。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg
バリアント
自在キャスター 100 mm
自在キャスター 100 mm
Alpha
3470UEJ100P62 T/G-small

Alpha自在キャスターは長方形プレートフィッティングを採用し、スチール製重量系ハウジングに2つのボールレースによる旋回ベアリングを搭載しています。ホイールはポリアミド製ボディにローラーベアリングを内蔵し、弾性タイヤ(黒、加硫処理)のトレッドを装備、直径100mmの仕様となっています。全高128mmのコンパクト設計でありながら、動荷重160kg(4km/h時)、静荷重320kgの高い耐荷重性能を実現しています。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い産業分野での使用に適しています。

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg