固定キャスター 160 mm
Alpha
注文番号:
990000802
EAN:
4031582399332
商品番号:
3478UFX160P63
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 継続的な使用
Alphaは固定キャスターであり、長方形プレート型の取付具を備えており、スチール重量系の筐体で構成されています。本製品のホイールは160mmの直径を有し、精密ボールベアリング、封止構造を採用した弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理されたトレッド材を装備して...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
Alphaは固定キャスターであり、長方形プレート型の取付具を備えており、スチール重量系の筐体で構成されています。本製品のホイールは160mmの直径を有し、精密ボールベアリング、封止構造を採用した弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理されたトレッド材を装備しており、ポリアミド製のホイール本体により耐久性と信頼性を確保しています。全体高さは200mmであり、コンパクトな設計となっています。静的負荷容量は600kgであり、動的負荷容量は6km/hの速度で200kg、4km/hの速度で300kgの性能を発揮します。本キャスターは自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムとクリーンルーム技術、消防技術と防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など多岐にわたる用途に対応する汎用性の高い製品です。
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
静かな走行
静かな作業環境を実現するソフトホイールバージョン
低振動輸送
優れた衝撃吸収性を持つ超ソフトホイール
保護シール
水や汚れから保護するシールドベアリング付きホイール