メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Alpha自在キャスターは長方形プレートフィッティングを備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによるスイベルベアリングを採用しています。ホイールはポリアミド製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理のトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール径は160mm、全高は200mmです。荷重仕様は静荷重600kg、動荷重は速度4km/h時に300kg、速度6km/h時に200kgとなっています。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
3470UFP160P63
EAN
4031582327519
S4材質番号
990005604
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
96 mm
4km/hの耐荷重
300 kg
6km/hの耐荷重
200 kg
静荷重
600 kg
取付高
200 mm
最大温度範囲
80 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
2.24 kg
製品名
Alpha
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
11 mm
プレート穴長(最大)
80 mm
プレート穴長(最小)
75 mm
プレート穴幅(最大)
105 mm
プレート穴幅(最小)
75 mm
プレート長
137 mm
プレート幅
105 mm
ハウジング
色
青色被膜保護
フォーク形状
幅の広い
住宅用建材
スチール、重量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
ドーム径
96 mm
旋回径
270 mm
オフセット
55 mm
旋回半径
135 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
63 ショアA
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理
トレッド幅
46 mm
直径
160 mm
ボディ幅
46 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
車軸
ナットでネジ止め
ベアリング
精密ボールベアリング
車輪色
シルバーグレー(RAL7001)
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
継続的な使用
防塵リング付き旋回ベアリングで連続した動きを実現
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
静かな走行
静かな作業環境を実現するソフトホイールバージョン
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
低振動輸送
優れた衝撃吸収性を持つ超ソフトホイール
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
トータルロック付き自在キャスター 160 mm
トータルロック付き自在キャスター 160 mm
Alpha
3477UFP160P63

Alpha トータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによるスイベルベアリングを採用しています。ホイールは直径160mmで、ポリアミド製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理トレッドを装着し、精密ボールベアリングを内蔵しています。全高は200mmです。動的荷重容量は4km/h時に300kg、6km/h時に200kg、静的荷重容量は600kgです。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム、クリーンルーム技術、消防技術、防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg