固定キャスター 200 mm
Alpha
注文番号:
990000854
EAN:
4031582394924
商品番号:
3478UFP200P63
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 継続的な使用
Alphaは固定キャスターであり、長方形プレート型の取付金具を備えており、スチール製の重量系ハウジングで構成されています。車輪は直径200mmのポリアミド製ボディを採用し、弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理されたトレッド材を装備しており、精密ボールベアリ...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
Alphaは固定キャスターであり、長方形プレート型の取付金具を備えており、スチール製の重量系ハウジングで構成されています。車輪は直径200mmのポリアミド製ボディを採用し、弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理されたトレッド材を装備しており、精密ボールベアリングにより滑らかで信頼性の高い回転性能を実現しています。本製品の全体高さは240mmであり、コンパクトながら安定した設計となっています。静的負荷容量は700kgであり、動的負荷容量は時速6km/hで250kg、時速4km/hで400kgの性能を発揮します。このキャスターは自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムとクリーンルーム技術、消防技術と防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など、多岐にわたる産業用途に適用可能です。
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
静かな走行
静かな作業環境を実現するソフトホイールバージョン
低振動輸送
優れた衝撃吸収性を持つ超ソフトホイール