トータルロック付き自在キャスター 200 mm
Alpha
注文番号:
990005970
EAN:
4031582327595
商品番号:
3477UFP200P63
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 継続的な使用
Alpha(型式:トータルロック付き自在キャスター)は、産業および商業用途に適した高耐久性のキャスターであり、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムおよびクリーンルーム技術、消防技術と防火設備、機械製造、郵便物流シス...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
Alpha(型式:トータルロック付き自在キャスター)は、産業および商業用途に適した高耐久性のキャスターであり、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムおよびクリーンルーム技術、消防技術と防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台といった幅広い分野での使用を想定して設計されています。取付部には長方形プレートを採用しており、設置面に対して安定した固定が可能な構成となっています。ハウジングはスチール(重量系)製で、ホイールを支持する構造部品として機能し、旋回機構として2つのボールレースを備えています。これにより、負荷がかかる状態でも円滑な方向転換と安定した旋回動作を実現します。ホイールは直径200 mmで、精密ボールベアリングを搭載し、回転部の摩擦を抑えた滑らかな走行性能を確保しています。踏面材には弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理を組み合わせた材料を使用しており、床面への跡残りを抑制するとともに、衝撃吸収性と走行時の安定性に配慮しています。ホイール本体の材質はポリアミドです。製品の全高は240 mmです。荷重仕様として、静荷重は800 kgに対応します。動荷重は、速度6 km/hで250 kg、速度4 km/hで400 kgとなっており、走行速度に応じて許容荷重が異なる点に留意が必要です。各構成部品は相互に連携して動作し、全体として高い耐久性と信頼性を発揮するよう設計されています。機種選定にあたっては、設置環境、想定される走行速度、積載物の重量分布を事前に確認し、静荷重と動荷重の区分を明確にした上で、安全係数を考慮することが推奨されます。
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
静かな走行
静かな作業環境を実現するソフトホイールバージョン
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
低振動輸送
優れた衝撃吸収性を持つ超ソフトホイール