固定キャスター 125 mm
Alpha
EAN:
4031582377118
商品番号:
3478DYJ125P62
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 継続的な使用
Alpha固定キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成されており、高い耐久性を実現しています。ホイール本体はシートスチール製で、トレッドには硬質ゴム、黒、導電性材料を使用し、優れたグリ...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Alpha固定キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成されており、高い耐久性を実現しています。ホイール本体はシートスチール製で、トレッドには硬質ゴム、黒、導電性材料を使用し、優れたグリップ力と静電気対策を提供します。ベアリングにはローラーベアリングを採用し、スムーズな回転を確保しています。ホイール直径は125mm、全高は155mmの設計となっています。荷重仕様は、動荷重が4km/h時に100kg、静荷重が200kgまで対応可能で、重量物の搬送に適した高性能キャスターです。導電性トレッドにより、静電気に敏感な環境での使用にも最適化されています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特別な機能