固定キャスター 125 mm
Alpha
EAN:
4031582306446
商品番号:
3478PIO125P62
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 継続的な使用
Alpha固定キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成されており、高い耐久性を実現しています。ホイールはポリプロピレン製のボディに硬質ゴム、ノンマーキングトレッドを組み合わせ、プレーン...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Alpha固定キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成されており、高い耐久性を実現しています。ホイールはポリプロピレン製のボディに硬質ゴム、ノンマーキングトレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵した直径125mmの設計となっています。全高は155mmのコンパクトな寸法で、様々な用途に対応可能です。荷重仕様は、4km/hでの動荷重80kg、静荷重160kgの負荷能力を有し、工業用途での安定した性能を提供します。床面への跡残りを防ぐノンマーキングトレッドにより、清潔性が要求される環境でも安心してご使用いただけます。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特別な機能