メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Alpha自在キャスターは長方形プレートフィッティングを備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによるスイベルベアリングシステムを採用しています。ホイールはポリプロピレン製ボディに硬質ゴム、ノンマーキングトレッドを装着し、プレーンベアリングを内蔵、直径125mmの仕様となっています。全高155mmのコンパクト設計でありながら、動荷重80kg(4km/h時)、静荷重160kgの優れた耐荷重性能を実現しています。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い産業分野での使用に適しています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
商品番号
3470PIO125P62
EAN
4031582303766
Core attributes
ハウジングタイプ
自在キャスター
4km/hの耐荷重
80 kg
静荷重
160 kg
取付高
155 mm
温度範囲(最大)
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
1.09 kg
製品名
Alpha
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
Fitting
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
9 mm
プレート穴長(最大)
80 mm
プレート穴長(最小)
77 mm
プレート穴幅(最大)
60 mm
プレート長
105 mm
プレート幅
80 mm
Housing
青色被膜保護
フォーク形状
幅の広い
材料
スチール、重量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
旋回径
205 mm
オフセット
40 mm
旋回半径
102.5 mm
Wheel
トレッドの硬度(A)
80 ショアA
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
硬質ゴム、ノンマーキング
トレッド幅
37 mm
直径
125 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
車軸
ナットでネジ止め
ベアリング
プレーンベアリング
special-features-image
特別な機能
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
固定キャスター 125 mm
固定キャスター 125 mm
Alpha
3478PIO125P62

Alpha固定キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成されており、高い耐久性を実現しています。ホイールはポリプロピレン製のボディに硬質ゴム、ノンマーキングトレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵した直径125mmの設計となっています。全高は155mmのコンパクトな寸法で、様々な用途に対応可能です。荷重仕様は、4km/hでの動荷重80kg、静荷重160kgの負荷能力を有し、工業用途での安定した性能を提供します。床面への跡残りを防ぐノンマーキングトレッドにより、清潔性が要求される環境でも安心してご使用いただけます。

125 mm
155 mm
80 kg
125 mm
155 mm
80 kg
バリアント
トータルロック付き自在キャスター  125 mm
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Alpha
3477PIO125P62

Alpha トータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによるスイベルベアリングを採用しています。ホイールはポリプロピレン製ボディに硬質ゴム、ノンマーキングトレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵し、直径125mmの設計となっています。全高155mmのコンパクトな寸法で、動荷重80kg(4km/h時)、静荷重160kgの優れた耐荷重性能を実現しています。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。

125 mm
155 mm
80 kg
125 mm
155 mm
80 kg
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
固定キャスター 125 mm
固定キャスター 125 mm
Alpha
3478PIO125P62

Alpha固定キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成されており、高い耐久性を実現しています。ホイールはポリプロピレン製のボディに硬質ゴム、ノンマーキングトレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵した直径125mmの設計となっています。全高は155mmのコンパクトな寸法で、様々な用途に対応可能です。荷重仕様は、4km/hでの動荷重80kg、静荷重160kgの負荷能力を有し、工業用途での安定した性能を提供します。床面への跡残りを防ぐノンマーキングトレッドにより、清潔性が要求される環境でも安心してご使用いただけます。

125 mm
155 mm
80 kg
125 mm
155 mm
80 kg
バリアント
トータルロック付き自在キャスター  125 mm
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Alpha
3477PIO125P62

Alpha トータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによるスイベルベアリングを採用しています。ホイールはポリプロピレン製ボディに硬質ゴム、ノンマーキングトレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵し、直径125mmの設計となっています。全高155mmのコンパクトな寸法で、動荷重80kg(4km/h時)、静荷重160kgの優れた耐荷重性能を実現しています。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。

125 mm
155 mm
80 kg
125 mm
155 mm
80 kg