固定キャスター 200 mm
Alpha
注文番号:
990000849
EAN:
4031582377972
商品番号:
3478PIJ200P63
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 継続的な使用
Alphaは固定キャスターであり、長方形プレート型の取付具を備えており、スチール・重量系の材質で構成されたハウジングを採用しています。本製品のホイールは直径200mmの硬質ゴム・ノンマーキング仕様のトレッド材を備えており、ローラーベアリングを搭載することで...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Alphaは固定キャスターであり、長方形プレート型の取付具を備えており、スチール・重量系の材質で構成されたハウジングを採用しています。本製品のホイールは直径200mmの硬質ゴム・ノンマーキング仕様のトレッド材を備えており、ローラーベアリングを搭載することで滑らかな回転性能を実現しています。全体高さは240mmに設計されており、コンパクトながら安定した構造を提供します。静的荷重容量は410kg、動的荷重容量は時速4km/hの条件下で205kgの性能を有しており、様々な用途に対応可能です。本キャスターは自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など、多岐にわたる産業用途での使用を想定して設計されています。