メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Alpha自在キャスターは長方形プレートフィッティングを備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによるスイベルベアリングを採用しています。ホイールはポリプロピレン製ボディに硬質ゴム、ノンマーキングトレッドを組み合わせ、ローラーベアリングを内蔵し、直径200mmの設計となっています。全高は240mmのコンパクトな寸法です。荷重性能は動荷重205kg(4km/h時)、静荷重410kgを実現しています。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
3470PIJ200P63
EAN
4031582377958
S4材質番号
990029092
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
96 mm
4km/hの耐荷重
205 kg
静荷重
410 kg
取付高
240 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
2.99 kg
製品名
Alpha
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
11 mm
プレート穴長(最大)
80 mm
プレート穴長(最小)
75 mm
プレート穴幅(最大)
105 mm
プレート穴幅(最小)
75 mm
プレート長
137 mm
プレート幅
105 mm
ハウジング
色
青色被膜保護
フォーク形状
幅の広い
住宅用建材
スチール、重量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
ドーム径
96 mm
旋回径
310 mm
オフセット
55 mm
旋回半径
155 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
80 ショアA
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
硬質ゴム、ノンマーキング
トレッド幅
50 mm
直径
200 mm
ボディ幅
50 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
車軸
ナットでネジ止め
ベアリング
ローラーベアリング
車輪色
グラファイトブラック(RAL9011)
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
固定キャスター 200 mm
固定キャスター 200 mm
Alpha
3478PIJ200P63

Alphaは固定キャスターであり、長方形プレート型の取付具を備えており、スチール・重量系の材質で構成されたハウジングを採用しています。本製品のホイールは直径200mmの硬質ゴム・ノンマーキング仕様のトレッド材を備えており、ローラーベアリングを搭載することで滑らかな回転性能を実現しています。全体高さは240mmに設計されており、コンパクトながら安定した構造を提供します。静的荷重容量は410kg、動的荷重容量は時速4km/hの条件下で205kgの性能を有しており、様々な用途に対応可能です。本キャスターは自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など、多岐にわたる産業用途での使用を想定して設計されています。

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg