メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Alpha固定キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成されており、高い耐久性を実現しています。ホイールは、ポリプロピレン製のボディに硬質ゴム、黒のトレッド材を組み合わせ、ローラーベアリングを内蔵した直径200mmの設計となっています。全高は240mmのコンパクトな寸法で、様々な用途に対応可能です。荷重性能は、動荷重が4km/h時に205kg、静荷重が410kgの高い負荷容量を誇り、重量物の搬送や固定設置において優れた性能を発揮します。工業用途や倉庫設備での使用に最適な仕様となっています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
3478PVJ200P63
EAN
4031582378009
コア属性
ハウジングタイプ
固定キャスター
4km/hの耐荷重
205 kg
静荷重
410 kg
取付高
240 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
2.48 kg
製品名
Alpha
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
11 mm
プレート穴長(最大)
105 mm
プレート穴幅(最大)
80 mm
プレート穴幅(最小)
75 mm
プレート長
137 mm
プレート幅
115 mm
ハウジング
色
青色被膜保護
フォーク形状
幅の広い
住宅用建材
スチール、重量系
車輪
トレッドの硬度(A)
85 ショアA
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
硬質ゴム、黒
トレッド幅
50 mm
直径
200 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
車軸
ナットでネジ止め
ベアリング
ローラーベアリング
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
継続的な使用
防塵リング付き旋回ベアリングで連続した動きを実現
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
自在キャスター 200 mm
自在キャスター 200 mm
Alpha
3470PVJ200P63

Alpha自在キャスターは長方形プレートフィッティングを備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを採用しています。ホイールはポリプロピレン製ボディに硬質ゴム、黒のトレッド材を使用し、ローラーベアリングを内蔵、直径200mmの設計となっています。全高240mmのコンパクトな寸法で、動荷重205kg(4km/h時)、静荷重410kgの優れた耐荷重性能を実現しています。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg
バリアント
トータルロック付き自在キャスター 200 mm
トータルロック付き自在キャスター 200 mm
Alpha
3477PVJ200P63

Alpha トータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによるスイベルベアリングを採用しています。ホイールはポリプロピレン製ボディに硬質ゴム、黒のトレッド材を使用し、ローラーベアリングを内蔵、直径200mmの設計となっています。全高240mmのコンパクトな寸法で、動的荷重容量は4km/h時に205kg、静的荷重容量は410kgを実現しています。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg