メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Alpha トータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによるスイベルベアリングを採用しています。ホイールはポリプロピレン製ボディに硬質ゴム、黒のトレッド材を使用し、ローラーベアリングを内蔵、直径200mmの設計となっています。全高240mmのコンパクトな寸法で、動的荷重容量は4km/h時に205kg、静的荷重容量は410kgを実現しています。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
3477PVJ200P63
EAN
4031582377996
コア属性
ハウジングタイプ
トータルロック付き自在キャスター
4km/hの耐荷重
205 kg
静荷重
410 kg
取付高
240 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
3.24 kg
製品名
Alpha
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
11 mm
プレート穴長(最大)
105 mm
プレート穴幅(最大)
80 mm
プレート穴幅(最小)
75 mm
プレート長
137 mm
プレート幅
105 mm
ハウジング
色
青色被膜保護
フォーク形状
幅の広い
住宅用建材
スチール、重量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
旋回径
334 mm
オフセット
55 mm
旋回半径
167 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
85 ショアA
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
硬質ゴム、黒
トレッド幅
50 mm
直径
200 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
車軸
ナットでネジ止め
ベアリング
ローラーベアリング
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
継続的な使用
防塵リング付き旋回ベアリングで連続した動きを実現
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
自在キャスター 200 mm
自在キャスター 200 mm
Alpha
3470PVJ200P63

Alpha自在キャスターは長方形プレートフィッティングを備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを採用しています。ホイールはポリプロピレン製ボディに硬質ゴム、黒のトレッド材を使用し、ローラーベアリングを内蔵、直径200mmの設計となっています。全高240mmのコンパクトな寸法で、動荷重205kg(4km/h時)、静荷重410kgの優れた耐荷重性能を実現しています。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg
バリアント
固定キャスター 200 mm
固定キャスター 200 mm
Alpha
3478PVJ200P63

Alpha固定キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成されており、高い耐久性を実現しています。ホイールは、ポリプロピレン製のボディに硬質ゴム、黒のトレッド材を組み合わせ、ローラーベアリングを内蔵した直径200mmの設計となっています。全高は240mmのコンパクトな寸法で、様々な用途に対応可能です。荷重性能は、動荷重が4km/h時に205kg、静荷重が410kgの高い負荷容量を誇り、重量物の搬送や固定設置において優れた性能を発揮します。工業用途や倉庫設備での使用に最適な仕様となっています。

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg