メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Alpha固定キャスターは、長方形プレートタイプの取付金具を備えた産業用キャスターです。ハウジングはスチール製の重量系構造で、高い耐久性と安定性を提供します。車輪は直径80mmのポリアミド製本体で構成され、トレッド材質は車輪本体と同一素材を使用しています。ローラーベアリングを採用することで、スムーズな回転性能を実現しています。全高は108mmのコンパクト設計となっています。荷重性能については、動荷重が4km/h時に200kg、静荷重が400kgの負荷容量を有しており、重量物の搬送や固定設置における信頼性の高い性能を発揮します。工業用途や重量機器の移動に最適な仕様となっています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
3478UOR080P62 TFR
EAN
4031582400113
コア属性
ハウジングタイプ
固定キャスター
4km/hの耐荷重
200 kg
静荷重
400 kg
取付高
108 mm
最大温度範囲
80 °C
温度範囲(最小)
-25 °C
総重量
0.41 kg
製品名
Alpha
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
9 mm
プレート穴長(最大)
80 mm
プレート穴長(最小)
77 mm
プレート穴幅(最大)
60 mm
プレート長
103 mm
プレート幅
85 mm
ハウジング
色
青色被膜保護
フォーク形状
幅の広い
住宅用建材
スチール、重量系
車輪
トレッドの硬度(D)
75 ショアD
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
車輪本体と同一
トレッド幅
30 mm
直径
80 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
車軸
ナットでネジ止め
ベアリング
ローラーベアリング
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
継続的な使用
防塵リング付き旋回ベアリングで連続した動きを実現
低摩耗ホイール
極めて摩耗の少ない耐久性ホイール