メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Agila固定キャスターは、長方形プレート取付タイプの産業用キャスターで、スチール製中量系ハウジングを採用しており、耐久性と安定性に優れた設計となっています。ホイールは直径125mmのシートスチール製ボディに硬質ゴム黒色導電性トレッド材を装備し、コーンボールベアリングにより滑らかで信頼性の高い回転性能を実現しています。全体高さは160mmで、コンパクトながら十分な作業スペースを確保できます。静的負荷容量は200kg、動的負荷容量は時速3km以下で100kgの性能を備えており、安全で安定した運用が可能です。本製品はケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、医療・福祉・商業施設における多様な用途に対応する汎用性の高いキャスターです。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
2478DYK125P50
EAN
4031582340549
S4材質番号
990006676
コア属性
ハウジングタイプ
固定キャスター
全幅
60 mm
3km/hの耐荷重
100 kg
静荷重
200 kg
取付高
160 mm
最大温度範囲
85 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
1 kg
製品名
Agila
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
8.5 mm
プレート穴長(最大)
51.5 mm
プレート穴長(最小)
46.5 mm
プレート穴幅(最大)
61.5 mm
プレート穴幅(最小)
56 mm
プレート長
77 mm
プレート幅
67 mm
ハウジング
色
青色被膜保護
フォーク形状
幅の広い
住宅用建材
スチール、中量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
ドーム径
60 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
80 ショアA
本体材質
シートスチール
トレッド材質
硬質ゴム、黒、導電性
トレッド幅
32 mm
直径
125 mm
ボディ幅
32 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
コーンボールベアリング
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
車輪 125 mm
Puretech
DIK 125x32-Ø8,1

Puretechは車輪タイプのキャスター用ホイールで、直径125mm、トレッド幅32mm、ハブ長36mm、アクスル穴径8mmの仕様を備えています。車輪本体はシートスチール製で、トレッド部には硬質ゴム・ノンマーキング材を採用し、コーンボールベアリングを搭載しています。静的荷重容量は200kg、動的荷重容量は時速3km/hで100kgとなっており、足場、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器など、様々な用途での使用に対応しています。

125 mm
100 kg
125 mm
100 kg
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
方向ロック付き旋回キャスター 125 mm
方向ロック付き旋回キャスター 125 mm
Agila
2471DYK125P50

Agila(方向ロック付き旋回キャスター)は、病院、介護施設、業務用清掃、店舗環境など多様な現場での搬送・移動作業に対応するために設計された旋回キャスターです。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院や介護施設・高齢者ホーム向けの移動機器、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど幅広い用途で安定した走行性能を発揮します。方向ロック機構を備えているため、直進走行が求められる場面では車輪の向きを固定し、取り回しが必要な場面では自在に旋回させることができます。取付部には長方形プレートを採用しており、既存の架台や機器フレームへの固定が容易で、設置時の位置決めや据え付け作業を簡素化します。ハウジングはスチール製で中量系の仕様となっており、2つのボールレースによる旋回軸受を備えています。この二重のボールレース構造により旋回時の摩擦を抑えて荷重を分散させ、滑らかな方向転換と長期にわたる安定した動作を実現します。ホイールの直径は125 mmで、回転部にはコーンボールベアリングを採用しています。トレッド材には硬質ゴムを使用しており、黒色で導電性を有するため、静電気の蓄積を抑える必要のある環境にも適しています。ホイール本体はシートスチール製で、トレッド材との組み合わせにより耐久性を確保しています。全高は160 mmで、限られた設置スペースや機器下部のクリアランスが制約される環境でも採用しやすい寸法です。定格荷重は、静荷重で200 kg、速度3 km/hにおける動荷重で100 kgです。使用にあたっては動荷重の条件を超えないよう注意し、荷重の設計値を事前に確認してください。

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg
バリアント
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Agila
2477DYK125P50

アジラ(Agila)は、トータルロック付き自在キャスターであり、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、幅広い用途に対応する製品です。取付部であるフィッティングは長方形プレート型で、取付面に対して固定しやすい構造となっています。ハウジングは中量系のスチール製で、旋回部には2つのボールレースを備え、スムーズな旋回性と高い耐久性を両立しています。ホイールの直径は125mmで、ベアリングにはコンボールベアリングを採用しています。トレッド材は硬質ゴム、黒、導電性であり、静電気の蓄積を抑える必要のある環境に適しています。ボディ材質はシートスチールです。製品全体の高さ(オーバーオールハイト)は160mmです。静荷重容量は1個あたり200kgで、速度3km/hにおける動荷重容量は1個あたり100kgです。

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg
バリアント
自在キャスター 125 mm
自在キャスター 125 mm
Agila
2470DYK125P50

Agila自在キャスターは、長方形プレートタイプの取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを採用しています。ホイール本体はシートスチール製で、トレッド部分には硬質ゴム、黒、導電性材料を使用し、コーンボールベアリングによる滑らかな回転を実現しています。ホイール直径は125mm、全高は160mmの設計となっています。荷重性能は、動荷重が時速3km/hで100kg、静荷重が200kgに対応します。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、幅広い用途に適用可能です。

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg