方向ロック付き旋回キャスター 125 mm
Agila
EAN:
4031582343861
商品番号:
2471DYK125P50
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 多様な取り付けオプション
Agila(方向ロック付き旋回キャスター)は、病院、介護施設、業務用清掃、店舗環境など多様な現場での搬送・移動作業に対応するために設計された旋回キャスターです。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院や介護施設・高齢者ホーム向けの移動機器、業...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Agila(方向ロック付き旋回キャスター)は、病院、介護施設、業務用清掃、店舗環境など多様な現場での搬送・移動作業に対応するために設計された旋回キャスターです。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院や介護施設・高齢者ホーム向けの移動機器、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど幅広い用途で安定した走行性能を発揮します。方向ロック機構を備えているため、直進走行が求められる場面では車輪の向きを固定し、取り回しが必要な場面では自在に旋回させることができます。取付部には長方形プレートを採用しており、既存の架台や機器フレームへの固定が容易で、設置時の位置決めや据え付け作業を簡素化します。ハウジングはスチール製で中量系の仕様となっており、2つのボールレースによる旋回軸受を備えています。この二重のボールレース構造により旋回時の摩擦を抑えて荷重を分散させ、滑らかな方向転換と長期にわたる安定した動作を実現します。ホイールの直径は125 mmで、回転部にはコーンボールベアリングを採用しています。トレッド材には硬質ゴムを使用しており、黒色で導電性を有するため、静電気の蓄積を抑える必要のある環境にも適しています。ホイール本体はシートスチール製で、トレッド材との組み合わせにより耐久性を確保しています。全高は160 mmで、限られた設置スペースや機器下部のクリアランスが制約される環境でも採用しやすい寸法です。定格荷重は、静荷重で200 kg、速度3 km/hにおける動荷重で100 kgです。使用にあたっては動荷重の条件を超えないよう注意し、荷重の設計値を事前に確認してください。