固定キャスター 150 mm
Agila
注文番号:
990029492
EAN:
4031582302394
商品番号:
2478PJO150P50
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 多様な取り付けオプション
Agila固定キャスターは、長方形プレート取付タイプの産業用キャスターで、スチール・中量系の堅牢なハウジングを採用しており、様々な用途に対応する信頼性の高い製品です。取付部は長方形プレート仕様となっており、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Agila固定キャスターは、長方形プレート取付タイプの産業用キャスターで、スチール・中量系の堅牢なハウジングを採用しており、様々な用途に対応する信頼性の高い製品です。取付部は長方形プレート仕様となっており、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、多岐にわたる医療・福祉・商業施設での使用を想定して設計されています。車輪は直径150mmのポリプロピレン製ボディに熱可塑性ゴム製トレッドを備えており、プレーンベアリングを搭載することで滑らかな回転性能を実現しています。全体高さは185mmで、コンパクトながら安定した構造を提供します。本製品の静的荷重容量は200kg、動的荷重容量は時速3km/hの速度条件下で100kgとなっており、医療機器や食事配膳システムなどの安全性が求められる用途での使用に適した仕様となっています。