メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Agila トータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを採用しています。ホイールは直径150mmで、ポリプロピレン製ボディに熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵しています。全高は185mmの設計となっています。荷重性能は、動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgを実現しています。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、幅広い用途に対応する信頼性の高いキャスターソリューションです。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
2477PJO150P50
EAN
4031582302066
S4材質番号
990029491
コア属性
ハウジングタイプ
トータルロック付き自在キャスター
全幅
60 mm
3km/hの耐荷重
100 kg
静荷重
200 kg
取付高
185 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.98 kg
製品名
Agila
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
8.5 mm
プレート穴長(最大)
51.5 mm
プレート穴長(最小)
46.5 mm
プレート穴幅(最大)
61.5 mm
プレート穴幅(最小)
56 mm
プレート長
77 mm
プレート幅
67 mm
ハウジング
色
青色被膜保護
フォーク形状
幅の広い
住宅用建材
スチール、中量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
ドーム径
60 mm
旋回径
262 mm
オフセット
36 mm
旋回半径
131 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
87 ショアA
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
熱可塑性ゴム
トレッド幅
32 mm
直径
150 mm
ボディ幅
32 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
ベアリング
プレーンベアリング
車輪色
シルバーグレー(RAL7001)
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
方向ロック付き旋回キャスター 150 mm
方向ロック付き旋回キャスター 150 mm
Agila
2471PJO150P50

Agila方向ロック付き旋回キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを搭載しています。ホイールは、ポリプロピレン製ボディに熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵した直径150mmの設計となっています。全高は185mmのコンパクトな寸法です。荷重性能は、動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgを実現しています。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、医療・介護・商業分野での幅広い用途に対応します。

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg
バリアント
自在キャスター 150 mm
自在キャスター 150 mm
Agila
2470PJO150P50

Agila自在キャスターは、長方形プレートタイプの取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを採用しています。ホイールはポリプロピレン製ボディに熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵し、直径150mmの設計となっています。全高は185mmのコンパクトな寸法です。荷重性能は、動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgを実現しています。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、医療・介護・業務用途に最適化された仕様となっています。

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg
バリアント
固定キャスター 150 mm
固定キャスター 150 mm
Agila
2478PJO150P50

Agila固定キャスターは、長方形プレート取付タイプの産業用キャスターで、スチール・中量系の堅牢なハウジングを採用しており、様々な用途に対応する信頼性の高い製品です。取付部は長方形プレート仕様となっており、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、多岐にわたる医療・福祉・商業施設での使用を想定して設計されています。車輪は直径150mmのポリプロピレン製ボディに熱可塑性ゴム製トレッドを備えており、プレーンベアリングを搭載することで滑らかな回転性能を実現しています。全体高さは185mmで、コンパクトながら安定した構造を提供します。本製品の静的荷重容量は200kg、動的荷重容量は時速3km/hの速度条件下で100kgとなっており、医療機器や食事配膳システムなどの安全性が求められる用途での使用に適した仕様となっています。

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg