固定キャスター 160 mm
Zeta固定キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングにはスチール、超重量系材料を使用し、高い耐久性を実現しています。ホイールは直径160mmで、アルミニウム製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを搭載しています。全高は200mmの設計となっています。動荷重は速度4km/h時に350kg、速度6km/h時に280kgまで対応し、静荷重は700kgの高い負荷能力を持ちます。航空宇宙産業、空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、幅広い産業分野での使用に適した高性能キャスターです。
固定キャスター 200 mm
Zeta固定キャスターは長方形プレートフィッティングを採用し、スチール、超重量系ハウジングにより堅牢な構造を実現しています。ホイールはアルミニウム製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを搭載しており、直径200mmの仕様となっています。全高は240mmで、動荷重は4km/h時に450kg、6km/h時に360kgに対応し、静荷重は900kgまで支持可能です。航空宇宙産業、空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など幅広い産業分野での使用に適しており、重量物の移動や精密な位置決めが要求される用途に最適な性能を提供します。
固定キャスター 125 mm
Zeta固定キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングにはスチール、超重量系材料を使用し、高い耐久性を実現しています。ホイールは直径125mmで、アルミニウム製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを搭載しています。全高は164mmの設計となっています。荷重仕様は、動荷重が4km/h時300kg、6km/h時240kg、静荷重600kgに対応します。航空宇宙産業、空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など幅広い用途に適用可能で、重量物の搬送や精密な移動作業において優れた性能を発揮します。
固定キャスター 250 mm
Zeta固定キャスターは長方形プレートフィッティングを採用し、スチール、超重量系ハウジングにより優れた耐久性を実現しています。ホイールはアルミニウム製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを搭載しており、直径250mmの設計となっています。全高290mmのコンパクトな構造でありながら、静荷重1000kg、動荷重は4km/h時500kg、6km/h時400kgの高い負荷能力を誇ります。航空宇宙産業、空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など幅広い産業分野での使用に最適化されており、重量物の移動や精密な位置決めが要求される用途において信頼性の高いパフォーマンスを提供します。
固定キャスター 250 mm
Zeta固定キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングにはスチール、超重量系材料を使用し、優れた耐久性と安定性を実現しています。ホイール本体はアルミニウム製で、トレッド部分にはポリウレタン、鋳造材料を採用し、精密ボールベアリングにより滑らかな回転を提供します。ホイール直径は250mm、全高は290mmの設計となっています。荷重性能は静荷重1600kg、動荷重は速度4km/h時に800kg、速度6km/h時に640kgに対応します。航空宇宙産業、空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など幅広い用途に適用可能で、重量物の搬送において高い信頼性を発揮します。
固定キャスター 125 mm
Zeta固定キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングにはスチール、超重量系材料を使用し、優れた耐久性と安定性を実現しています。ホイール本体はアルミニウム製で軽量性を確保し、トレッド部分にはポリウレタン、鋳造材を採用することで優れた走行性能と耐摩耗性を提供します。精密ボールベアリングを搭載し、スムーズな回転を保証します。ホイール直径は125mm、全高は164mmのコンパクト設計です。動荷重は4km/h時に400kg、6km/h時に320kgに対応し、静荷重は800kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など幅広い用途に最適な高性能キャスターです。
固定キャスター 160 mm
Zeta固定キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングにはスチール、超重量系材料を使用し、優れた耐久性と安定性を実現しています。ホイールは直径160mmで、アルミニウム製ボディにポリウレタン、鋳造トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。全高は200mmのコンパクト設計となっています。動荷重は速度4km/h時に550kg、速度6km/h時に440kgに対応し、静荷重は1100kgまで支持可能です。航空宇宙産業、空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など幅広い用途に適用され、重量物の搬送において高い性能を発揮します。
固定キャスター 200 mm
Zeta固定キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングにはスチール、超重量系材料を使用し、優れた耐久性と安定性を実現しています。ホイール本体はアルミニウム製で、トレッド部分にはポリウレタン、鋳造材を採用し、精密ボールベアリングにより滑らかな回転を提供します。ホイール直径は200mm、全高は240mmのコンパクト設計となっています。動荷重は4km/h時に700kg、6km/h時に560kgに対応し、静荷重は1400kgまで支持可能です。航空宇宙産業、空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など幅広い用途に最適で、重量物の移動や精密な位置決めが要求される産業環境において信頼性の高い性能を発揮します。
固定キャスター 200 mm
Zeta固定キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングにはスチール、超重量系材料を使用し、高い耐久性と安定性を実現しています。ホイール本体はポリアミド製で、トレッドには耐摩耗性に優れたポリウレタン、樹脂成型材を採用し、精密ボールベアリングにより滑らかな回転を提供します。ホイール直径は200mm、全高は240mmの設計となっています。荷重性能は静荷重1000kg、動荷重は速度4km/h時に500kg、速度6km/h時に400kgに対応します。航空宇宙産業、空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など幅広い産業分野での使用に適しており、重量物の搬送において優れた性能を発揮します。
固定キャスター 125 mm
Zeta固定キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングにはスチール、超重量系材料を使用し、優れた耐久性と安定性を実現しています。ホイール本体はポリアミド製で、トレッド部分にはポリウレタン、樹脂成型材を採用し、精密ボールベアリングにより滑らかな回転を提供します。ホイール直径は125mm、全高は164mmのコンパクト設計となっています。荷重仕様は、静荷重600kg、動荷重は速度4km/h時に300kg、速度6km/h時に240kgに対応します。航空宇宙産業、空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など幅広い用途に適用可能で、重量物の搬送や精密な位置決めが要求される産業環境において高い性能を発揮します。
固定キャスター 160 mm
Zeta固定キャスターは長方形プレートフィッティングを採用し、スチール、超重量系ハウジングにより優れた耐久性を実現しています。ホイールはポリアミド製ボディにポリウレタン、樹脂成型トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリング、ステンレス仕様により滑らかな回転性能を提供します。ホイール直径160mm、全高200mmのコンパクト設計でありながら、静荷重700kg、動荷重は4km/h時350kg、6km/h時280kgの高い負荷能力を誇ります。航空宇宙産業、空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など幅広い産業分野での重量物搬送に最適な性能を発揮し、過酷な使用環境においても信頼性の高い運搬ソリューションを提供します。
固定キャスター 150 mm
Agila固定キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製中量系構造により優れた耐久性を実現しています。ホイール本体はポリアミド材料で構成され、トレッド部分にはポリウレタン樹脂成形材を使用することで床面保護と静音性を両立しています。ベアリングには精密ボールベアリングを搭載し、スムーズな回転性能を提供します。ホイール直径は150mm、全高は185mmの設計となっています。荷重仕様は、動荷重が時速3km/hで100kg、静荷重が200kgまで対応可能で、中量物の搬送用途に最適な性能を発揮します。
固定キャスター 150 mm
Agila固定キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングにはスチール、中量系材料を使用し、優れた耐久性と安定性を実現しています。ホイール本体には導電性ポリアミド材を採用し、トレッド部分には導電性ポリウレタン、樹脂成型材を使用することで、静電気対策と優れた走行性能を両立しています。ベアリングには精密ボールベアリングを搭載し、スムーズな回転を保証します。ホイール直径は150mm、全高は185mmのコンパクト設計となっています。荷重仕様は、動荷重が速度3km/h時に100kg、静荷重が200kgまで対応可能で、中量物の搬送に最適な性能を提供します。導電性材料の採用により、電子部品や精密機器の搬送における静電気リスクを効果的に軽減し、産業現場での安全性と信頼性を確保しています。
固定キャスター 50 mm
Agila固定キャスターは、正方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングにはスチール、中量系材料を使用し、優れた耐久性と安定性を実現しています。ホイール本体は導電性ポリプロピレン製で、トレッド部分には導電性熱可塑性ゴムを採用しており、静電気の蓄積を防止します。ベアリングにはプレーンベアリングを搭載し、スムーズな回転性能を提供します。ホイール直径は50mm、全高は69mmのコンパクト設計となっています。荷重仕様は、動荷重が時速3km/hで50kg、静荷重が100kgまで対応可能で、中量物の搬送に最適な性能を発揮します。導電性材料の採用により、電子部品や精密機器の搬送において静電気対策が重要な環境での使用に適しています。
固定キャスター 75 mm
Agila固定キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製中量系構造により優れた耐久性を実現しています。ホイール本体はポリプロピレン製で、トレッド部分には硬質ゴム、ノンマーキング仕様を使用し、床面への跡付きを防止します。ベアリングにはプレーンベアリングを採用し、スムーズな回転性能を提供します。ホイール直径は75mm、全高は100mmのコンパクト設計となっています。荷重仕様は、動荷重が時速3km/hで60kg、静荷重が120kgの負荷能力を有し、中量物の搬送に適した性能を発揮します。この固定キャスターは工場や倉庫での台車や作業台などの用途に最適です。
固定キャスター 100 mm
Agila固定キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製中量系構造により優れた耐久性を実現しています。ホイール本体はポリプロピレン製で、トレッド部分には硬質ゴム、ノンマーキング仕様を使用し、床面への跡残りを防止します。ベアリングにはプレーンベアリングを搭載し、スムーズな回転性能を提供します。ホイール直径は100mm、全高は135mmのコンパクト設計となっています。荷重仕様は、動荷重が時速3km/hで60kg、静荷重が120kgの負荷能力を有し、中量物の搬送に適した性能を発揮します。この固定キャスターは工場や倉庫での台車や作業台などの移動機器に最適な選択肢です。
固定キャスター 125 mm
Agila固定キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製中量系構造により優れた耐久性を実現しています。ホイール本体はポリプロピレン製で、トレッド部分には硬質ゴム・ノンマーキング材を使用し、床面への跡付きを防止します。ベアリングにはプレーンベアリングを採用し、スムーズな回転性能を提供します。ホイール直径は125mm、全高は160mmのコンパクト設計となっています。荷重仕様は、動荷重が時速3km/hで80kg、静荷重が160kgの負荷能力を有し、中量物の搬送に適した性能を発揮します。各部材の最適な組み合わせにより、工場や倉庫での安定した運搬作業をサポートする信頼性の高いキャスターです。
固定キャスター 150 mm
Agila固定キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製中量系構造により優れた耐久性を実現しています。ホイール本体はポリプロピレン製で、トレッド部分には硬質ゴム、ノンマーキング仕様を使用し、床面への跡付きを防止します。ベアリングにはプレーンベアリングを搭載し、スムーズな回転性能を提供します。ホイール直径は150mm、全高は185mmのコンパクト設計となっています。荷重仕様は、動荷重が時速3km/hで80kg、静荷重が160kgの負荷能力を有し、中量物の搬送に適した性能を発揮します。各部材の最適な組み合わせにより、工場や倉庫での使用において信頼性の高い運搬作業を支援します。
固定キャスター 100 mm
Agila固定キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材料で構成されており、優れた耐久性と安定性を提供します。ホイール本体はポリプロピレン製で、トレッド部分には硬質ゴム、ノンマーキング材料を使用しているため、床面への跡付きを防止します。ベアリングには精密ボールベアリングを搭載し、スムーズな回転性能を実現しています。ホイール直径は100mm、全高は135mmのコンパクト設計となっています。荷重仕様については、動荷重が時速3km/hで80kg、静荷重が160kgまで対応可能で、中量物の搬送に適した性能を備えています。
固定キャスター 125 mm
Agila固定キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材料で構成されており、優れた耐久性と安定性を提供します。ホイール本体はポリプロピレン製で、トレッド部分には硬質ゴム、ノンマーキング材料を使用しており、床面を傷つけることなく静音性に優れた走行を実現します。ベアリングには精密ボールベアリングを採用し、スムーズな回転性能を確保しています。ホイール直径は125mm、全高は160mmのコンパクト設計となっています。荷重仕様は、動荷重が3km/h時に80kg、静荷重が160kgまで対応可能で、中量物の搬送に最適な性能を発揮します。
固定キャスター 150 mm
Agila固定キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材料で構成されており、優れた耐久性と安定性を提供します。ホイール本体はポリプロピレン製で、トレッド部分には硬質ゴム、ノンマーキング材料を使用しており、床面を傷つけることなく静音性に優れた走行を実現します。ベアリングには精密ボールベアリングを採用し、スムーズな回転性能を確保しています。ホイール直径は150mm、全高は185mmの設計となっています。荷重仕様は、動荷重が3km/h時に80kg、静荷重が160kgまで対応可能で、中量物の搬送に適した性能を備えています。
固定キャスター 50 mm
Agila固定キャスターは、正方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングにはスチール中量系材料を使用し、優れた耐久性を実現しています。ホイール本体はシートスチール製で、トレッド部分には硬質ゴム(ノンマーキング)を採用しており、床面を傷つけることなく静音性に優れた走行が可能です。ベアリングにはコーンボールベアリングを搭載し、スムーズな回転性能を提供します。ホイール直径は50mm、全高は69mmのコンパクト設計となっています。荷重性能は、動荷重40kg(速度3km/h時)、静荷重80kgを実現しています。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、幅広い用途に適用可能です。
固定キャスター 50 mm
Agila固定キャスターは、正方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングにはスチール中量系材料を使用し、優れた耐久性と安定性を実現しています。ホイール本体はポリプロピレン製で、トレッド部分には熱可塑性ゴムを採用し、床面への優しい接触と静音性を提供します。ベアリングにはスペーサーチューブ付きプレーンベアリングを搭載し、スムーズな回転を確保しています。ホイール直径は50mm、全高は69mmのコンパクト設計です。荷重仕様は、動荷重40kg(速度3km/h時)、静荷重80kgとなっています。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、幅広い用途に適用可能です。
固定キャスター 75 mm
Agila固定キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材料で構成され、優れた耐久性を提供します。ホイールはポリプロピレン製ボディに熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵しており、直径75mmの設計となっています。全高は100mmのコンパクトな寸法で設計されています。荷重仕様は、動荷重75kg(速度3km/h時)、静荷重150kgの負荷能力を有します。本製品は、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、医療・介護分野から商業施設まで幅広い用途に適用可能な多目的キャスターです。
Frequently Asked Questions
固定式キャスターの利点
固定キャスターは、安定した正確な動きを実現するように設計されているため、長距離の直線輸送に最適です。剛性の高い構造により、横方向の剛性が抜群です。2つの回転キャスターと組み合わせると、制御されながらも操作しやすい動きが可能になり、方向性と柔軟性の両方を確保できます。
TENTE固定式キャスターにはさまざまな利点があります。
直線運動 — 固定キャスターにより、不必要な旋回をすることなく、まっすぐな経路を安定して正確に移動できます。そのため、安全で予測可能な動きを必要とする用途に最適です。
高い安定性—剛性の高い設計により、スイベルキャスターと比較して優れた横方向の安定性が得られます。この安定性により、特に重い負荷がかかった場合に、転倒やドリフトのリスクが軽減されます。
制御された操縦性 — 回転式キャスターと組み合わせると、ガイド付きでありながら柔軟な動きが可能になります。
より高い耐荷重—可動部品が少ないため、同様の回転キャスターと比較してより大きな負荷を処理できます。
固定式キャスターの種類
固定キャスターには、重い産業負荷の処理から小型機器のスムーズな移動まで、さまざまな用途に合わせて幅広い設計が用意されています。各タイプは独自の利点を提供するように設計されており、特定のニーズに合わせて安定性、制御、耐久性の適切なバランスを確保します。以下は、最も一般的なタイプの固定キャスターとその利点の一部です。
ヘビーデューティー固定キャスター
これらのキャスターは要求の厳しい用途向けに作られており、高い負荷容量と優れた耐久性を備えています。産業環境に最適で、重機、機器、または大型商品の安全で安定した輸送を保証します。TENTEヘビーデューティー固定キャスターは、最大荷重15.000kgまでご利用いただけます。
小型固定キャスター
コンパクトでありながら効率的な小型の固定式キャスターは、軽量の機器や家具に最適です。目立たないデザインにより、スムーズな動きを損なうことなく、スペースに敏感な用途に最適です。当社最小サイズの固定式キャスターCompactaは、全高13.5 mmでご用意しています。
固定式ゴムキャスター
固定式ゴムキャスターは、固定設計の安定性とゴム製ホイールの滑らかで静かな性能を兼ね備えています。ラバートレッドは優れた衝撃吸収性を提供し、騒音を低減し、敏感な床面を損傷から保護します
ブレーキ付き固定キャスター
より型にはまらないがしばしば選択を求められるのは、ブレーキ付きの固定キャスターです。安全性と制御性を高めるため、これらのキャスターは固定ホイールの直進安定性と安全なブレーキを組み合わせています。固定式キャスターは主に、さまざまなロック機構を備えたスイベルキャスターと組み合わされるため、固定式キャスターにロック機構を追加する必要はほとんどありません。ブレーキ付きの固定キャスターは、静止しているときに動かないようにする必要がある用途に特に適しています。
固定キャスターは、さまざまな業界で安定した信頼性の高い輸送を保証するため、さまざまな用途で不可欠です。医療分野では、滅菌カート、クリーンルームカート、ランドリートロリーなどの機器によく使用され、ガイド付きの安定した輸送が不可欠です。産業環境では、固定式キャスターが重機、フォークリフト、自動シャトルシステム、および作業場設備をサポートし、直線ルートでの耐久性と安全性の高い輸送を可能にします。安定性と精度が等しく重要なオフィスチェア、ロールケージ、ショッピングカート、ケータリングカート、旅行用品など、家具やモバイルアプリケーションでも使用されています。セグメントに関係なく、固定式キャスターは堅牢な構造と信頼性の高い性能を兼ね備え、幅広いモビリティニーズを満たします。