固定キャスター 160 mm
Zeta
注文番号:
990828640
EAN:
4031582366075
商品番号:
4688IFP160P63
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 継続的な使用
Zetaは固定キャスターであり、長方形プレート型の取付金具を備えており、スチール超重量系の堅牢なハウジングで構成されています。車輪は直径160mmのアルミニウム製ホイールボディを採用し、弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理されたトレッド材を装備しており、精...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Zetaは固定キャスターであり、長方形プレート型の取付金具を備えており、スチール超重量系の堅牢なハウジングで構成されています。車輪は直径160mmのアルミニウム製ホイールボディを採用し、弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理されたトレッド材を装備しており、精密ボールベアリングにより滑らかで信頼性の高い回転性能を実現しています。本製品の全体高さは200mmであり、コンパクトながら安定した構造を提供します。静的荷重容量は700kgの優れた耐荷重性能を備えており、動的荷重容量は時速6km/hで280kg、時速4km/hで350kgの仕様となっており、用途に応じた柔軟な運用が可能です。Zetaは航空宇宙産業や空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、多様な産業分野での使用を想定して設計されており、高い信頼性と耐久性が要求される環境での活躍を目指しています。
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
信頼できる牽引力
濡れた滑りやすい床で安全なグリップを提供するトレッド
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
静かな走行
静かな作業環境を実現するソフトホイールバージョン
低振動輸送
優れた衝撃吸収性を持つ超ソフトホイール
最適化された方向ロック
方向ロックは 2x180° または 4x90° に調整可能
超重量仕様構造
最大荷重対応の溶接鋼構造
ヘビーデューティ構造
高負荷対応の極厚鋼ハウジング
強化された旋回ヘッド
強化され熱処理されたベアリングカバー