メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Zetaトータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール、超重量系材料で構成され、2つのポールレース、強化版またはステンレスのスイベルベアリングを採用しています。ホイールはアルミニウム製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理のトレッド材を組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は160mm、全高は200mmです。動的荷重容量は4km/h時に350kg、6km/h時に280kg、静的荷重容量は700kgを実現します。航空宇宙産業、空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの用途に最適です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
4687IFP160P63
EAN
4031582366037
S4材質番号
990828639
コア属性
ハウジングタイプ
トータルロック付き自在キャスター
全幅
96 mm
4km/hの耐荷重
350 kg
6km/hの耐荷重
280 kg
静荷重
700 kg
取付高
200 mm
最大温度範囲
85 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
3.56 kg
製品名
Zeta
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
11 mm
プレート穴長(最大)
80 mm
プレート穴長(最小)
75 mm
プレート穴幅(最大)
105 mm
プレート穴幅(最小)
75 mm
プレート長
137 mm
プレート幅
105 mm
ハウジング
色
青色被膜保護
フォーク形状
幅広い、強化版
住宅用建材
スチール、超重量系
旋回ベアリング
2つのポールレース、強化版またはステンレス
ドーム径
96 mm
旋回径
322 mm
オフセット
55 mm
旋回半径
161 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
67 ショアA
本体材質
アルミニウム
トレッド材質
弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理
トレッド幅
50 mm
直径
160 mm
ボディ幅
50 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
車軸
ナットでネジ止め
ベアリング
精密ボールベアリング
車輪色
グレー/ノンマーキング
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
信頼できる牽引力
濡れた滑りやすい床で安全なグリップを提供するトレッド
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
静かな走行
静かな作業環境を実現するソフトホイールバージョン
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
低振動輸送
優れた衝撃吸収性を持つ超ソフトホイール
最適化された方向ロック
方向ロックは 2x180° または 4x90° に調整可能
迅速なメンテナンス
長寿命グリースで潤滑された旋回ベアリング。グリースニップル付きでメンテナンス容易
超重量仕様構造
最大荷重対応の溶接鋼構造
ヘビーデューティ構造
高負荷対応の極厚鋼ハウジング
強化された旋回ヘッド
強化され熱処理されたベアリングカバー
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
固定キャスター 160 mm
固定キャスター 160 mm
Zeta
4688IFP160P63

Zetaは固定キャスターであり、長方形プレート型の取付金具を備えており、スチール超重量系の堅牢なハウジングで構成されています。車輪は直径160mmのアルミニウム製ホイールボディを採用し、弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理されたトレッド材を装備しており、精密ボールベアリングにより滑らかで信頼性の高い回転性能を実現しています。本製品の全体高さは200mmであり、コンパクトながら安定した構造を提供します。静的荷重容量は700kgの優れた耐荷重性能を備えており、動的荷重容量は時速6km/hで280kg、時速4km/hで350kgの仕様となっており、用途に応じた柔軟な運用が可能です。Zetaは航空宇宙産業や空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、多様な産業分野での使用を想定して設計されており、高い信頼性と耐久性が要求される環境での活躍を目指しています。

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
バリアント
自在キャスター 160 mm
自在キャスター 160 mm
Zeta
4680IFP160P63

Zeta自在キャスターは長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製超重量系構造で、2つのポールレース、強化版またはステンレス製スイベルベアリングを搭載しています。ホイールはアルミニウム製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は160mm、全高は200mmです。動荷重は4km/h時350kg、6km/h時280kg、静荷重は700kgの耐荷重性能を有します。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの用途に最適化されており、高負荷環境での信頼性の高い移動ソリューションを提供します。

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
バリアント
方向ロック付き旋回キャスター 160 mm
方向ロック付き旋回キャスター 160 mm
Zeta
4681IFP160P63

Zeta方向ロック付き旋回キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール、超重量系材料で構成され、2つのポールレース、強化版またはステンレス製スイベルベアリングを搭載しています。ホイールはアルミニウム製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は160mm、全高は200mmです。動荷重は4km/h時に350kg、6km/h時に280kgに対応し、静荷重は700kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの用途に最適化されており、重量物の移動と精密な方向制御を実現します。

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
バリアント
スプリング搭載方向ロック付き自在キャスター 160 mm
スプリング搭載方向ロック付き自在キャスター 160 mm
Zeta reverse
468SIFP160P63

Zeta reverseスプリング搭載方向ロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製超重量系構造で、2つのポールレース強化版またはステンレス製スイベルベアリングを搭載しています。ホイールはアルミニウム製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理されたトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径160mmの仕様となっています。全高は200mmで、動荷重は4km/h時350kg、6km/h時280kg、静荷重は700kgの耐荷重性能を有します。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの用途に最適化されています。

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
バリアント
トータルロックおよびスプリング搭載方向ロック付き自在キャスター 160 mm
トータルロックおよびスプリング搭載方向ロック付き自在キャスター 160 mm
Zeta reverse
468BIFP160P63

Zeta reverseは、トータルロックおよびスプリング搭載方向ロック付き自在キャスターで、長方形プレートタイプの取付金具を採用しています。ハウジングはスチール製の超重量系構造で、2つのポールレース、強化版またはステンレス製のスイベルベアリングを搭載しています。ホイールは直径160mmで、アルミニウム製のボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理されたトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。全高は200mmです。動荷重は4km/h時に350kg、6km/h時に280kgに対応し、静荷重は700kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの用途に最適です。

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg